1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องกวนผสมสี, ซีรีส์ AMM, AMM-B6B (รหัสสินค้า)

AIW AGITATOR

เครื่องกวนผสมสี, ซีรีส์ AMM, AMM-B6B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 35,060.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ความปั่นป่วนที่มีประสิทธิภาพสูงเกิดจากการศึกษาเชิงลึกเกี่ยวกับการกวน แปรงทาสี

[คุณสมบัติ]
·ให้ความปั่นป่วนที่ท้าทายความคาดหวังทั้งหมด
·แม้จะเป็นแบบทรงกลม แต่ mazecoball ก็มีประสิทธิภาพในการกวนใน เครื่องวัดระดับน้ำ เดียวกับใบพัดทั่วไปและใบพัดกวนชนิดมงกุฎ
·สามารถกวนทุกส่วนของ ภาชนะ แปรงทาสี รวมถึงมุมของกระป๋องและแม้กระทั่งด้านหลัง HOSES ดูดเป็นต้น
·สามารถใช้สำหรับการกวนสิ่งของอื่น ๆ นอกเหนือจาก แปรงทาสี
·ทั้งตัวกวนและเพลาทำโดยใช้ SUS303 ซึ่งหมายความว่าสามารถใช้ในการกวนของเหลวได้หลายชนิด
·อย่างไรก็ตามไม่เหมาะสำหรับใช้กับอาหารหรือยา

รหัสสินค้า
AMM-B6B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 35,060.07

AIW AGITATOR 1 ชิ้น 40 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค ประเภทมือถือ รูปแบบ มอเตอร์ลม ลม AM-6B อัตราส่วนลด 1:1
พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ อากาศที่ใช้งาน G1 / 4 "(BSP1 / 4" เกลียวนอก) วัสดุ ใบมีดลบคม กวน SUS303 วัสดุ แกน กวน SUS303
ช่วง ความดัน อากาศสูงสุดในการใช้งาน(Mpa) 0.5 แรงบิด ที่ เอาต์พุต สูงสุด(n · m) 0.48 จำนวนการหมุนที่ เอาต์พุต สูงสุด(นาที) 1250

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AMM-B6B ในชุด เครื่องกวนผสมสี, ซีรีส์ AMM, AMM-B6B