(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· นอกจากการเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์แล้ว ยังมีประเภทกระแสไฟของมอเตอร์ที่หลากหลายจำหน่ายอีกด้วย
· โปรดเลือกมอเตอร์ที่ต้องการตามการออกแบบของคุณ
· โดยใช้มอเตอร์ที่มีการออกแบบให้มีแรงบิดสูง ซึ่งผู้ผลิตบรรลุการเพิ่มแรงบิดขึ้น 1.2 ถึง 1.7 เท่า (แรงบิดคงที่กระตุ้นสูงสุด) เมื่อเทียบกับรุ่น PK ชนิดมาตรฐานที่มีขนาดเท่ากัน
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า | แรงบิดกระตุ้นคงที่สูงสุด N⋅m | โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ J: kg/m^2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า A/เฟส | แรงดันไฟฟ้า V | ความต้านทาน Ω/เฟส | มุมสเต็ปพื้นฐาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
เพลาแกนเดี่ยว | เพลาแกนคู่ | ||||||
PKP213U05A | PKP213U05B | 0.014 | 1.6 × 10-7 | 0.5 | 4.25 | 8.5 | 1.8° |
PKP214U06A | PKP214U06B | 0.026 | 2.9 × 10-7 | 0.6 | 4.2 | 7 |
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า | แรงบิดกระตุ้นคงที่สูงสุด N⋅m | โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์ J: kg/m^2 | พิกัดกระแสไฟฟ้า A/เฟส | ความต้านทาน Ω/เฟส | มุมสเต็ปพื้นฐาน | |
---|---|---|---|---|---|---|
เพลาแกนเดี่ยว | เพลาแกนคู่ | |||||
PKP523N12A | PKP523N12B | 0.052 | 9 × 10-7 | 1.2 | 0.63 | 0.72° |
PKP525N12A | PKP525N12B | 0.091 | 18 × 10-7 | 1 |
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน
รหัสสินค้า |
---|
PKP266U20BA2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | ความแม่นยำ | สเปค ขดลวด มอเตอร์ | ความยาว เคส มอเตอร์ | ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | หมายเลขซีเรียล | การ ระบุ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,370.00 ฿ 2,599.96 | ORIENTALMOTOR | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 56.4 | สองเฟส | 1.8 | 1.1 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 1.1 | N/A | - | N/A | เพลาแกนคู่ | N/A | มาตรฐาน | N/A | - | 20 | 6 | - | - | ขนาดในหน่วยนิ้ว | 2 | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ |
กำลังโหลด …
สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC | วิธีการควบคุม | เปิดลูป |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKP266U20BA2 ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ PKP
รหัสสินค้า |
---|
PKP213D05A-R2EL |
PKP213D05A-R2EL-L |
PKP213D05B |
PKP266U20M |
PKP266U20M-L |
PKP266U30A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | พาวเวอร์ซัพพลาย | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | ข้อต่อลด | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | ประเภทหัวเกียร์ | อุปกรณ์เสริม | ความแม่นยำ | สเปค ขดลวด มอเตอร์ | ความยาว เคส มอเตอร์ | ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | หมายเลขซีเรียล | การ ระบุ สายไฟ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,758.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 20 | สองเฟส | 1.8 | 0.02 | ไม่ | แบบไบโพลาร์ | - | 0.1 หรือน้อยกว่า | N/A | - | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | มี | มาตรฐาน | N/A | - | 5 | 3 | 200P/R | เอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 5,221.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 20 | สองเฟส | 1.8 | 0.02 | ไม่ | แบบไบโพลาร์ | - | 0.1 หรือน้อยกว่า | N/A | - | 0.6 | เพลาแกนเดี่ยว | มี | มาตรฐาน | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | - | 5 | 3 | 200P/R | เอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 2,576.67 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 20 | สองเฟส | 1.8 | 0.02 | ไม่ | แบบไบโพลาร์ | - | 0.1 หรือน้อยกว่า | N/A | - | N/A | เพลาแกนคู่ | N/A | มาตรฐาน | N/A | - | 5 | 3 | - | - | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 7,038.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 56.4 | สองเฟส | 1.8 | 1.1 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 1.1 | มี | - | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | N/A | - | 20 | 6 | - | - | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 7,270.00 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 56.4 | สองเฟส | 1.8 | 1.1 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 1.1 | มี | - | 0.6 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | - | 20 | 6 | - | - | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ | ||
฿ 2,478.33 | 1 ชิ้น | 18 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 56.4 | สองเฟส | 1.8 | 1.1 | ไม่ | แบบหลายขั้ว | - | ถึง 1.1 | N/A | - | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | มาตรฐาน | N/A | - | 30 | 6 | - | - | ขนาดในหน่วยเมตริก | - | วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง