1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ PKP (รหัสสินค้า)

ORI STEPPING MOTOR

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ PKP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,818.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· นอกจากการเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์แล้ว ยังมีประเภทกระแสไฟของมอเตอร์ที่หลากหลายจำหน่ายอีกด้วย
· โปรดเลือกมอเตอร์ที่ต้องการตามการออกแบบของคุณ
· โดยใช้มอเตอร์ที่มีการออกแบบให้มีแรงบิดสูง ซึ่งผู้ผลิตบรรลุการเพิ่มแรงบิดขึ้น 1.2 ถึง 1.7 เท่า (แรงบิดคงที่กระตุ้นสูงสุด) เมื่อเทียบกับรุ่น PK ชนิดมาตรฐานที่มีขนาดเท่ากัน

Drawing

รุ่น PKP2□: ขนาดมุมติดตั้ง 20 มม.

Drawing ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP, รุ่น PKP2□: ขนาดมุมติดตั้ง 20 มม.

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

รุ่น PKP5□: ขนาดมุมติดตั้ง 28 มม.

Drawing ของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP, รุ่น PKP5□: ขนาดมุมติดตั้ง 28 มม.

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้าแรงบิดกระตุ้นคงที่สูงสุด
N⋅m
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์
J: kg/m^2
พิกัดกระแสไฟฟ้า
A/เฟส
แรงดันไฟฟ้า
V
ความต้านทาน
Ω/เฟส
มุมสเต็ปพื้นฐาน
เพลาแกนเดี่ยวเพลาแกนคู่
PKP213U05APKP213U05B0.0141.6 × 10-70.54.258.51.8°
PKP214U06APKP214U06B0.0262.9 × 10-70.64.27

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

รายละเอียดสินค้า

รหัสสินค้าแรงบิดกระตุ้นคงที่สูงสุด
N⋅m
โมเมนต์ความเฉื่อยของโรเตอร์
J: kg/m^2
พิกัดกระแสไฟฟ้า
A/เฟส
ความต้านทาน
Ω/เฟส
มุมสเต็ปพื้นฐาน
เพลาแกนเดี่ยวเพลาแกนคู่
PKP523N12APKP523N12B0.0529 × 10-71.20.630.72°
PKP525N12APKP525N12B0.09118 × 10-71

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

ตารางมาตรฐาน

รุ่น PKP2□: ขนาดมุมติดตั้ง 20 มม.

ตารางมาตรฐานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP, รุ่น PKP2□: ขนาดมุมติดตั้ง 20 มม.

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

รุ่น PKP5□: ขนาดมุมติดตั้ง 28 มม.

ตารางมาตรฐานของสเต็ปปิ้งมอเตอร์ แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP, รุ่น PKP5□: ขนาดมุมติดตั้ง 28 มม.

*โปรดดูแคตตาล็อกดิจิทัลสำหรับข้อมูลเกี่ยวกับรหัสสินค้านอกเหนือจากด้านบน

รหัสสินค้า
PKP223D15B SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ อุปกรณ์เสริม ความแม่นยำ สเปค ขดลวด มอเตอร์ ความยาว เคส มอเตอร์ ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา หมายเลขซีเรียล การ ระบุ สายไฟ

฿ 2,280.00

฿ 1,758.56

ORI STEPPING MOTOR 1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์28สองเฟส1.80.065ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-N/Aเพลาแกนคู่N/AมาตรฐานN/A-153--ขนาดในหน่วยเมตริก-วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC วิธีการควบคุม เปิดลูป

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKP223D15B ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดมาตรฐาน, ซีรีส์ PKP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PKP213D05A-R2EL
PKP213D05A-R2EL-L
PKP213D05B
PKP223D15B-L
PKP223D15B2
PKP223D15B2-L
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
พาวเวอร์ซัพพลาย มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
ข้อต่อลด วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส ประเภทหัวเกียร์ อุปกรณ์เสริม ความแม่นยำ สเปค ขดลวด มอเตอร์ ความยาว เคส มอเตอร์ ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา หมายเลขซีเรียล การ ระบุ สายไฟ

฿ 4,758.33

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์20สองเฟส1.80.02ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-N/Aเพลาแกนเดี่ยวมีมาตรฐานN/A-53200P/Rเอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อนขนาดในหน่วยเมตริก-วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

฿ 5,221.67

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์20สองเฟส1.80.02ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-0.6เพลาแกนเดี่ยวมีมาตรฐานสายเคเบิลเชื่อมต่อ-53200P/Rเอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อนขนาดในหน่วยเมตริก-วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

฿ 2,576.67

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์20สองเฟส1.80.02ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-N/Aเพลาแกนคู่N/AมาตรฐานN/A-53--ขนาดในหน่วยเมตริก-วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

฿ 2,148.33

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์28สองเฟส1.80.065ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-0.6เพลาแกนคู่N/Aมาตรฐานสายเคเบิลเชื่อมต่อ-153--ขนาดในหน่วยเมตริก-วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

฿ 1,916.67

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์28สองเฟส1.80.095ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-N/Aเพลาแกนคู่N/AมาตรฐานN/A-153--ขนาดในหน่วยเมตริก2วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์

฿ 2,148.33

1 ชิ้น 18 วัน หน่วย มอเตอร์28สองเฟส1.80.095ไม่แบบไบโพลาร์-0.1 หรือน้อยกว่าN/A-0.6เพลาแกนคู่N/Aมาตรฐานสายเคเบิลเชื่อมต่อ-153--ขนาดในหน่วยเมตริก2วิธีการเชื่อมต่อคอนเนคเตอร์