(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP
· นอกจากการเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์แล้ว ยังมีประเภทกระแสไฟของมอเตอร์ที่หลากหลายจำหน่ายอีกด้วย
· โปรดเลือกมอเตอร์ที่ต้องการตามการออกแบบของคุณ
· ชนิดเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดความเร็ว การเพิ่มแรงบิด การเพิ่มความละเอียด และมาตรการรับมือการสั่นสะเทือน
· ระยะคลอนแบ็คแลชมีขนาดเล็กกว่าสินค้าทั่วไป อีกทั้งยังมีช่วงความเร็วที่กว้างขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น
รหัสสินค้า |
---|
PKP243D15A2-SG3.6-R2FL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | อุปกรณ์เสริม | สเปค ขดลวด มอเตอร์ | ความยาว เคส มอเตอร์ | ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | หมายเลขซีเรียล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,038.33 ฿ 5,429.37 | STEPPER MORTORS | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 42 | 1.8 | 0.2 | แบบไบโพลาร์ | 1.5 | - | 3.6 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | มี | N/A | 15 | 3 | 400P/R | เอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน | 2 |
กำลังโหลด …
พาวเวอร์ซัพพลาย | สองเฟส | สเปค แรงดันไฟฟ้า | สเปค DC | วิธีการควบคุม | เปิดลูป |
---|---|---|---|---|---|
ข้อต่อลด | การมี | ประเภทหัวเกียร์ | SH | เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา | ขนาดในหน่วยเมตริก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKP243D15A2-SG3.6-R2FL ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดเกียร์ SH, ซีรีส์ PKP
รหัสสินค้า |
---|
PKP223D15A-SG18-L |
PKP223D15A-SG36 |
PKP223D15A-SG36-L |
PKP243D15A2-SG36 |
PKP243D15A2-SG36-R2FL |
PKP243D15A2-SG7.2 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A (มิลลิเมตร) | มุม ขั้น (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด) (n · m) | วิธีการขับรถ | แบ็คแลช/ระยะฟรี (°) | แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก) (n · m) | อัตราส่วนลด | ความยาว สายไฟ (ม.) | รูปทรง เพลา | เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | อุปกรณ์เสริม | สเปค ขดลวด มอเตอร์ | ความยาว เคส มอเตอร์ | ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส | หมายเลขซีเรียล |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,716.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 28 | 0.1 | 0.4 | แบบไบโพลาร์ | - | ถึง 0.4 | 18 | 0.6 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | 15 | 3 | - | - | - | ||
฿ 5,453.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 28 | 0.05 | 0.4 | แบบไบโพลาร์ | - | ถึง 0.4 | 36 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | N/A | 15 | 3 | - | - | - | ||
฿ 5,716.67 | 1 ชิ้น | 32 วัน | [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์ | 28 | 0.05 | 0.4 | แบบไบโพลาร์ | - | ถึง 0.4 | 36 | 0.6 | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | สายเคเบิลเชื่อมต่อ | 15 | 3 | - | - | - | ||
฿ 5,453.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | 1.8 | 0.8 | แบบไบโพลาร์ | 1 | ถึง 0.8 | 36 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | N/A | 15 | 3 | - | - | 2 | ||
฿ 7,733.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | - | 42 | 1.8 | 0.8 | แบบไบโพลาร์ | 1 | - | 36 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | มี | N/A | 15 | 3 | 400P/R | เอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน | 2 | ||
฿ 4,758.33 | 1 ชิ้น | 32 วัน | หน่วย มอเตอร์ | 42 | 1.8 | 0.4 | แบบไบโพลาร์ | 1 | ถึง 0.4 | 7.2 | N/A | เพลาแกนเดี่ยว | N/A | N/A | 15 | 3 | - | - | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง