1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดเกียร์ SH, ซีรีส์ PKP (รหัสสินค้า)

STEPPER MORTORS

สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดเกียร์ SH, ซีรีส์ PKP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,758.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง ซีรีส์ PKP
· นอกจากการเพิ่มแรงบิดของมอเตอร์แล้ว ยังมีประเภทกระแสไฟของมอเตอร์ที่หลากหลายจำหน่ายอีกด้วย
· โปรดเลือกมอเตอร์ที่ต้องการตามการออกแบบของคุณ
· ชนิดเกียร์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับการลดความเร็ว การเพิ่มแรงบิด การเพิ่มความละเอียด และมาตรการรับมือการสั่นสะเทือน
· ระยะคลอนแบ็คแลชมีขนาดเล็กกว่าสินค้าทั่วไป อีกทั้งยังมีช่วงความเร็วที่กว้างขึ้นและใช้งานง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
PKP243D23A2-SG10-R2FL SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส อุปกรณ์เสริม สเปค ขดลวด มอเตอร์ ความยาว เคส มอเตอร์ ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส หมายเลขซีเรียล

฿ 7,038.33

฿ 5,429.37

STEPPER MORTORS 1 ชิ้น 32 วัน -421.80.56แบบไบโพลาร์1-10N/Aเพลาแกนเดี่ยวมีN/A233400P/Rเอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พาวเวอร์ซัพพลาย สองเฟส สเปค แรงดันไฟฟ้า สเปค DC วิธีการควบคุม เปิดลูป
ข้อต่อลด การมี ประเภทหัวเกียร์ SH เส้นผ่าศูนย์กลางเพลา ขนาดในหน่วยเมตริก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PKP243D23A2-SG10-R2FL ในชุด สเต็ปปิ้งมอเตอร์ 2 เฟส แรงบิดสูง, ชนิดเกียร์ SH, ซีรีส์ PKP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PKP223D15A-SG18-L
PKP223D15A-SG36
PKP223D15A-SG36-L
PKP243D23A2-SG18
PKP243D23A2-SG18-R2FL
PKP243D23A2-SG3.6
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งชนิด หน้าแปลน แบบเหลี่ยม ขนาด A
(มิลลิเมตร)
มุม ขั้น
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (รายละเอียด)
(n · m)
วิธีการขับรถ แบ็คแลช/ระยะฟรี
(°)
แรงบิดสถิตสูงสุดที่กระตุ้น (จำแนก)
(n · m)
อัตราส่วนลด ความยาว สายไฟ
(ม.)
รูปทรง เพลา เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส อุปกรณ์เสริม สเปค ขดลวด มอเตอร์ ความยาว เคส มอเตอร์ ความละเอียด เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส รูปแบบ วงจร เอาต์พุต เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส หมายเลขซีเรียล

฿ 5,716.67

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์280.10.4แบบไบโพลาร์-ถึง 0.4180.6เพลาแกนเดี่ยวN/Aสายเคเบิลเชื่อมต่อ153---

฿ 5,453.33

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์280.050.4แบบไบโพลาร์-ถึง 0.436N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AN/A153---

฿ 5,716.67

1 ชิ้น 32 วัน [คลองเลื่อย] การ รวมกันของ มอเตอร์280.050.4แบบไบโพลาร์-ถึง 0.4360.6เพลาแกนเดี่ยวN/Aสายเคเบิลเชื่อมต่อ153---

฿ 5,453.33

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์421.80.8แบบไบโพลาร์1ถึง 0.818N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AN/A233--2

฿ 7,733.33

1 ชิ้น 32 วัน -421.80.8แบบไบโพลาร์1-18N/Aเพลาแกนเดี่ยวมีN/A233400P/Rเอาท์พุตไลน์ตัวขับเคลื่อน2

฿ 4,758.33

1 ชิ้น 32 วัน หน่วย มอเตอร์421.80.2แบบไบโพลาร์1.5ถึง 0.23.6N/Aเพลาแกนเดี่ยวN/AN/A233--2