1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนลม, แอร์บรัช, ซีรีส์ Eclipse HP-BCS (รหัสสินค้า)

AIW AIR BLUSH

ปืนลม, แอร์บรัช, ซีรีส์ Eclipse HP-BCS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,276.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แอร์บรัช/ พู่กันลม อเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงผู้ใช้ทั่วไปใช้ หัวฉีด ลดลงมีปริมาณการปล่อย แปรงทาสี ขนาดใหญ่รองรับการใช้งาน กับสีที่มี ความหนืด สูง

รหัสสินค้า
HP-BCS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,276.00

AIW AIR BLUSH 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แอร์บรัช/ พู่กันลม แปรงอากาศ วิธีการจัดหา แปรงทาสี ประเภทดูด ความจุของเรือ(mℓ) 28
เส้นผ่านศูนย์กลางหัวฉีด(มิลลิเมตร) 0.5 เต้าเสียบ อากาศ 1/8 เกลียวนอก ( สกรู S) บันทึก ขวดแก้ว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HP-BCS ในชุด ปืนลม, แอร์บรัช, ซีรีส์ Eclipse HP-BCS