1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แอคชูเอเตอร์แบบลิเนียร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ DRL (รหัสสินค้า)

ORI ELECTRICAL ACTUATOR

แอคชูเอเตอร์แบบลิเนียร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ DRL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 23,751.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แอคชูเอเตอร์แบบลิเนียร์ ซีรีส์ DRL ขนาดกะทัดรัดซึ่งใช้สเต็ปปิ้งมอเตอร์ห้าเฟสและบอลสกรูเป็นแหล่งกำเนิดแรงขับ
ประหยัดพื้นที่และสามารถระบุการวางตำแหน่งได้อย่างแม่นยำ
[คุณสมบัติ]
· กะทัดรัดและมีความแม่นยำสูง
· ไดรเวอร์ชนิดแผ่นวงจรอินพุต DC ที่ถูกลดขนาดให้เหลือขนาดเล็กที่สุด
· ไดรเวอร์ไมโครสเต็ปขนาดกะทัดรัด
· ลดการสั่นสะเทือนเนื่องจากมีฟังก์ชันไดรเวอร์ที่นุ่มนวล

รหัสสินค้า
DRL42-10B2P-KD
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
ลูกบิดปรับ รูปทรง ประเภทของ บอลสกรู ความแม่นยำ โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ (กว้าง X ยาว X สูง โต๊ะวางชิ้นงาน )
(มิลลิเมตร)

฿ 43,876.67

ORI ELECTRICAL ACTUATOR 1 ชิ้น 33 วัน 242ไม่มี1000.004ไม่มีรุ่นมาตรฐานสกรูบอลกราวด์มาตรฐาน-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง เครื่อง ส่วนประกอบ อุปกรณ์ต่อพ่วง ลูกล้อ พาวเวอร์ซัพพลาย ไฟฟ้ากระแสตรง แรงดันไฟฟ้า(V) DC24
ชุดขับมอเตอร์(ม.) ชนิดมีฟังก์ชันกำหนดตำแหน่งในตัว

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DRL42-10B2P-KD ในชุด แอคชูเอเตอร์แบบลิเนียร์ขนาดกะทัดรัด ซีรีส์ DRL

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
DRL20G-02B1PN-KD
DRL20V-02B1P-KD
DRL20V-02B1PN-KD
DRL42G-04A2P-KD
DRL42G-04A2PM-KD
DRL42G-04A2PN-KD
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสายนำไฟฟ้า
(มิลลิเมตร)
ขนาด มุม ติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
เบรกแม่เหล็กไฟฟ้า สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
ลูกบิดปรับ รูปทรง ประเภทของ บอลสกรู ความแม่นยำ โต๊ะวางชิ้นงาน มิติ (กว้าง X ยาว X สูง โต๊ะวางชิ้นงาน )
(มิลลิเมตร)

฿ 53,340.00

1 ชิ้น 33 วัน 120ไม่มี250.002มีชนิดไกด์สกรูบอลกราวด์มาตรฐาน-

฿ 55,075.00

1 ชิ้น 33 วัน 120ไม่มี250.002ไม่มีชนิดโต๊ะสกรูบอลกราวด์มาตรฐาน65X25X21.5

฿ 56,400.00

1 ชิ้น 33 วัน 120ไม่มี250.002มีชนิดโต๊ะสกรูบอลกราวด์มาตรฐาน65X25X21.5

฿ 30,250.00

1 ชิ้น 33 วัน 242ไม่มี400.004ไม่มีชนิดไกด์บอลสกรูแบบรีดมาตรฐาน-

฿ 38,041.67

1 ชิ้น 33 วัน 242มี400.004ไม่มีชนิดไกด์บอลสกรูแบบรีดมาตรฐาน-

฿ 31,670.00

1 ชิ้น 33 วัน 242ไม่มี400.004มีชนิดไกด์บอลสกรูแบบรีดมาตรฐาน-