(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสามารถเห็นสิ่งสกปรกบน องค์ประกอบใช้ ตัวเครื่อง ชัดเจนแห่งเดียวในโลก
จ่ายอากาศที่แห้งมากโดยมีความชื้นประมาณ 15% โดยใช้หลักการของพายุทอร์นาโด
ชนิด | ชุดกรอง | คุณภาพ อากาศอัด | อากาศแห้งทั่วไป / อากาศที่มีความชื้นสูง / ปริมาณความเข้มข้นของ น้ำมัน อากาศ / อนุภาค / ที่มีส่วนผสมของแบคทีเรีย | เครื่องวัดระดับน้ำ กรอง | 3μm |
---|---|---|---|---|---|
การไหลสูงสุด(ลิตร / นาที) | 750 | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | รูเปียห์ | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | 1/2 |
ก๊อกระบายออก | อุปกรณ์ระบายน้ำ อัตโนมัติ | ความดันขณะใช้งาน(MPa) | 0.3 :: 0.7 | ทิศทางการไหล | ทิศทางไปทางขวา |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPG-107A-AB ในชุด ตัวกรองลม (ชนิด ป้องกันแบคทีเรีย ) สำหรับโครงกระดูก ชุดกรอง แห้ง ป้องกันแบคทีเรีย NEW leman อากาศอัด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง