1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คาร์ทริดจ์ ( ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวง)【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

AIR BLOW GUN/NOZZLE

คาร์ทริดจ์ ( ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวง)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,593.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดกรอง ทดแทนสำหรับ ปืนฉีดลม MAEDA SHELL SERVICE Excel Jun

คุณสมบัติ

● ด้วย ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวง แบบฝัง ตัว 99.99% ของอนุภาค ละเอียด 0.01μmหรือมากกว่าจะถูกลบออก

การใช้

● สำหรับงานที่ต้องใช้อากาศที่สะอาดเช่นอาหารยาและสารกึ่งตัวนำ

สเปค

● เส้นผ่าศูนย์กลาง x ความยาวทั้งหมด (มม.): 21 x 55
● พื้นที่การกรอง (ซม. 2): 80
● จำนวนต่อกล่อง (ชิ้น): 3
● SPQ (กล่อง): 1
● อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด: 50°C 
● ความทนความดัน: 0.4 mpa 
● ส่วน การเชื่อมต่อสายไฟ: ด้วยปลั๊ก rc1 / 4
● รวม 2 ตลับ

วัสดุ

● ตัวเครื่อง: โพลีเอไมด์ เรซิ่น 
● เส้นใยกลวง: โพลีโพรพีลีน
● เส้นใยกลวง fixative: เรซิ่น โพลียูรีเทน
รหัสสินค้า
JE-13T
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,593.00

AIR BLOW GUN/NOZZLE 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง วัสดุ โพลีเอไมด์ เรซิ่น สเปค สเปค สะอาด (ไม่มี ผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาด)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JE-13T ในชุด คาร์ทริดจ์ ( ชุดกรอง เมมเบรนใยกลวง)