1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MC ไนล่อน> (ชนิด HDMCK)

MC ไนล่อน> (ชนิด HDMCK)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,266.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ มากที่สุดในบรรดา ลูกล้อ มาตรฐาน ญี่ปุ่นการ การเคลื่อนที่ (ของชิ้นส่วนเครื่องจักร) ราบรื่นและการหมุนที่เงียบสามารถติดตั้ง ตัวล็อค และ สต๊อปเปอร์ ตัวล็อคข้อหมุน ได้ประเภทอเนกประสงค์ที่สามารถใช้ได้ในเกือบทุกสภาพแวดล้อม

รหัสสินค้า
HDMCK150
HDMCK200SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
โหลดที่ยอมรับได้
(daN)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ล้อ ง
(Ø)

฿ 15,266.72

YOD CASTER 1 ชิ้น 9 วัน -2251765.8150

฿ 18,736.93

฿ 10,696.91

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102752452.5200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยึดอยู่กับที่ ชนิดของ แผ่นเพลท คุณสมบัติ เงียบ ช่วง โหลดไฟฟ้า(daN) 750.01 ถึง
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ไม่ วัสดุ ล้อ MC ไนล่อน ลักษณะ ล้อ ทนน้ำมัน
ประเภทการ รูติดตั้ง หลุมเจาะรู รูติดตั้ง พิทช์ แนวยาว(มิลลิเมตร) 133(148) ทิศทางการ รูติดตั้ง พิทช์(มิลลิเมตร) 100(111)
มิติ ที่นั่งยึด A หรือที่นั่งยึด A(มิลลิเมตร) 175 มิติ ที่นั่งยึด B หรือที่นั่งยึด B(มิลลิเมตร) 140 ความกว้างของยางหรือความกว้างของ ล้อ หรือความกว้างในการติดตั้ง(มิลลิเมตร) 65
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก พิเศษ