1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองวงล้อ (รหัสสินค้า)

KHK GEARS OPTION SRT

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 609.26/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เฟืองวงล้อมีความต้านทานการสึกหรอที่เหนือกว่าเนื่องจากการฟันชุบผิวแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ประเภทแกนชิ้นเดียวจะมีความสะดวกในการติดตั้งบนเพลา, ด้วยรูปทรงตรง ให้ความสำคัญด้านต้นทุน

รหัสสินค้า
SRT2/3-90J20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(φ)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด พิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ขนาด เกลียว สเปค รู เพลา รูปทรง ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 1,759.38

KHK GEARS OPTION SRT 1 ชิ้น 6 วัน 106620902.09--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่6 × 2.8-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ S45C รักษาความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SRT2/3-90J20 ในชุด เฟืองวงล้อ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SRT1-100J18
SRT1-100J19
SRT1-100J20
SRT2/3-90J22
SRT2/3-90J25
SRT2/3-90J28
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้างของ ฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(φ)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด พิทช์ เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ขนาด เกลียว สเปค รู เพลา รูปทรง ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)

฿ 2,280.33

1 ชิ้น 6 วัน 101212181003.14--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่6 × 2.8-

฿ 2,279.86

1 ชิ้น 6 วัน 101212191003.14--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่6 × 2.8-

฿ 2,279.57

1 ชิ้น 6 วัน 101212201003.14--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่6 × 2.8-

฿ 1,758.92

1 ชิ้น 6 วัน 106622902.09--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่6 × 2.8-

฿ 1,758.01

1 ชิ้น 6 วัน 106625902.09--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่8 × 3.3-

฿ 1,757.25

1 ชิ้น 6 วัน 106628902.09--ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูปT4K-ไม่8 × 3.3-