1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แร็คเกลียวเดือยกราวด์ KRHGFD (รหัสสินค้า)

แร็คเกลียวเดือยกราวด์ KRHGFD
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,526.74/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

แร็คเกลียวกราวด์ในซีรีส์ J

รหัสสินค้า
KRHGFD1-500LJ
KRHGFD1.5-500LJ
KRHGFD1.5-500RJ
KRHGFD2-1000LJ
KRHGFD2-1000RJ
KRHGFD2.5-1000LJ
KRHGFD2.5-1000RJ
KRHGFD3-1000LJ
KRHGFD3-1000RJ
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) ความยาวเต็มตัว
(มิลลิเมตร)
จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง
(ฟัน)
ความยาว (ขนาดเกลียว) ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม บังคับขนาด สกรู ทิศทางการบิด

฿ 17,777.09

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101499.511595008154M4L

฿ 17,526.74

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101.5499.5110650012204M5L

฿ 17,526.74

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 101.5499.5110650012204M5R

฿ 34,103.46

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1021005.31160100016256M6L

฿ 34,103.46

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1021005.31160100016256M6R

฿ 35,021.40

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102.51005.31128100020306M8L

฿ 35,021.40

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 102.51005.31128100020306M8R

฿ 38,601.84

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103999.03106100025356M10L

฿ 38,601.84

KHK LAC GEARS KRHG 1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 103999.03106100025356M10R

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง ชั้น ประเภท ฟัน เป็นลาน วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน การกลั่นด้วยความร้อน ฟัน สายดิน การมี
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร การมี เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) KHK, R, 001 Class 1 วัสดุ SCM440