(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
วัสดุ นิรภัย SCM440 งานละเอียด แข็งแรงเงียบและทนต่อการสึกหรอคุณภาพสูงตั้งฉากกับชั้นขดลวด สายดิน ชนิด ฟัน
รหัสสินค้า |
---|
KRHG1-100R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | ความสูง (มิลลิเมตร) | ทิศทางการบิด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,063.78 | KHK LAC GEARS KRHG | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 98 | 28 | 100 | 8 | ไม่ | 15 | R |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | เป็นลาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | การมี |
เกรด ความแม่นยำ(มาตรฐาน KHK) | KHK, R, 001 Class 1 | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง