(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
ความแข็งแรงของเฟืองสูงขึ้นเพราะมีวัสดุบริสุทธิ์ที่ผ่านกระบวนการทางความร้อน SCM440
รหัสสินค้า |
---|
KRFD1.5-1000J |
KRFD1.5-500J |
KRFD2-1000J |
KRFD2-500J |
KRFD2.5-1000J |
KRFD2.5-500J |
KRFD3-1000J |
KRFD3-500J |
KRFD4-1000J |
KRFD4-500J |
KRFD5-1000J |
KRFD5-500J |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล (M) / พิทช์ วงกลม (P) | ความยาวเต็มตัว (มิลลิเมตร) | จํานวนคมตัดที่กัดงานจริง (ฟัน) | ความยาว (ขนาดเกลียว) | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | ความสูง (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 7,313.39 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 999.03 | 212 | 1000 | 15 | 20 | 6 | M5 | ||
฿ 4,254.73 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 1.5 | 499.51 | 106 | 500 | 15 | 20 | 4 | M5 | ||
฿ 9,468.69 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 1005.31 | 160 | 1000 | 20 | 25 | 6 | M6 | ||
฿ 5,399.32 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 502.65 | 80 | 500 | 20 | 25 | 4 | M6 | ||
฿ 12,298.20 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 1005.31 | 128 | 1000 | 25 | 30 | 6 | M8 | ||
฿ 6,897.30 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2.5 | 502.65 | 64 | 500 | 25 | 30 | 4 | M8 | ||
฿ 14,495.10 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 999.03 | 106 | 1000 | 30 | 35 | 6 | M10 | ||
฿ 8,082.89 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 | 499.51 | 53 | 500 | 30 | 35 | 4 | M10 | ||
฿ 20,723.99 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 4 | 1005.31 | 80 | 1000 | 40 | 45 | 6 | M12 | ||
฿ 11,674.03 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 4 | 502.65 | 40 | 500 | 40 | 45 | 4 | M12 | ||
฿ 27,694.02 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 1005.31 | 64 | 1000 | 50 | 50 | 5 | M14 | ||
฿ 15,627.01 | KHK LAC GEARS KRF | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 502.65 | 32 | 500 | 50 | 50 | 3 | M14 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ชั้น | ประเภท ฟัน | มาตรฐาน | วัสดุ | เหล็กกล้า |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | กระบวนการอบด้วยความร้อน | การกลั่นด้วยความร้อน | ฟัน สายดิน | ไม่ |
ปลายทั้งสองข้างตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร | การมี | วัสดุ | SCM440 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง