(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เฟืองเกลียวสกรูที่มีแกนไขว้ (R & R, L & L) และแกนขนาน (R & L) ขึ้นอยู่กับทิศทางของสกรูที่นำมาใช้ร่วมกัน เลือกใช้งานโดยคำนึงถึงทิศทางตามแนวแกนและทิศทางการหมุน
รหัสสินค้า |
---|
SN1.5-26RJ20 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | รูเพลา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู A (φ) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,886.75 | KHK GEARS SN | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 20 | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
กำลังโหลด …
วัสดุ(มิลลิเมตร) | เหล็กกล้า | กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) | ไม่ | ฟัน สายดิน | ไม่ |
---|---|---|---|---|---|
กระบวนการเตรียมผิว | การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ | ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู | H7 | วัสดุ ระบบ โลหะ | S45C |
มุม บิด(°) | 45 | เกรด ความแม่นยำ | เกรด N9 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SN1.5-26RJ20 ในชุด เฟืองเฉียง SN
รหัสสินค้า |
---|
SN1-13RJ6 |
SN1-15L |
SN1-15LJ6 |
SN1.5-26RJ22 |
SN1.5-30L |
SN1.5-30LJ12 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | โมดูล | จำนวน ซี่, แถว, ชุด (ฟัน) | ทิศทางการบิด | รูเพลา | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | ความกว้างของฟัน (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B (φ) | เส้นผ่าศูนย์กลางรู A (φ) | รูสลัก, รูกุญแจ (มิลลิเมตร) | ขนาดของรู สกรู | ขนาดรู สกรู (มิลลิเมตร) | สเปค รู เพลา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 549.43 | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 | 13 | ขวา | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 15 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | ||
฿ 359.75 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1 | 15 | ซ้าย | รูกลม | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 702.02 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1 | 15 | ซ้าย | รูกลม+ แตะ | 6 | 10 | 18 | 6 | NA | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,884.73 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 26 | ขวา | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 40 | 22 | 6×2.8 | M5 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป | |
฿ 1,036.41 | 1 ชิ้น | 4 วัน | 10 | 1.5 | 30 | ซ้าย | รูกลม | 12 | 15 | 45 | 12 | NA | - | - | สินค้ามีรูไพล็อต | ||
฿ 1,623.55 | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 7 วัน | 10 | 1.5 | 30 | ซ้าย | รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ | - | 15 | 45 | 12 | 4×1.8 | M4 | 5 | ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง