1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
DB ขึ้นรูป เฟืองดอกจอก

DB ขึ้นรูป เฟืองดอกจอก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 92.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ Duracon ® (M90-44) เฟืองดอกจอก แบบขึ้นรูป JISB1704 เกรด 6 ที่ งานละเอียด เฟือง/เกียร์ ฉีดขึ้นรูปราคาประหยัดที่มีขนาด M0.5 ถึง 1 นอกจากนี้ยังมีบุชแบบไม่ใช้ น้ำมัน เมื่อใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
Duracon เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทโพลีพลาสติกส์จำกัด ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

รหัสสินค้า
DB0.5-2040
DB0.5-4020
DB0.8-2040SALE
DB0.8-4020
DB1-2040
DB1-4020
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 92.39

KHK GEARS DB 1 ชิ้น 3 วัน 100.5202.53

฿ 142.93

KHK GEARS DB 1 ชิ้น 3 วัน 100.5402.54

฿ 123.81

฿ 110.04

GEARS DB 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 100.8203.54

฿ 155.30

KHK GEARS DB 1 ชิ้น 3 วัน 100.8403.55

฿ 154.29

KHK GEARS DB 1 ชิ้น 3 วัน 101204.55

฿ 189.33

KHK GEARS DB 1 ชิ้น 3 วัน 101404.56

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอก แบบตรง อัตราทด 2 วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 6 รูเพลา ความเผื่อ ไม่ได้ระบุ
สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) Duracon (M90-44)