1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตุ้มปี่แบบขึ้นรูป DM

ตุ้มปี่แบบขึ้นรูป DM
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.96/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ Duracon ® (M90-44), ตุ้มปี่ขึ้นรูป JISB1704 เกรด 6 ที่ งานละเอียด
แม่พิมพ์ฉีดราคาประหยัดขนาด M0.5 ถึง 1.5
นอกจากนี้ยังมีบุชแบบไม่ใช้ น้ำมัน เมื่อใช้กับเส้นผ่านศูนย์กลางที่เล็กกว่า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน
Duracon เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทโพลีพลาสติกส์จำกัด ในญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ

รหัสสินค้า
DM0.5-20
DM0.8-20
DM1-20
DM1.5-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 100.96

KHK MITER GEARS DM 1 ชิ้น 3 วัน 100.52.53

฿ 129.41

KHK MITER GEARS DM 1 ชิ้น 3 วัน 100.83.55

฿ 140.86

KHK MITER GEARS DM 1 ชิ้น 3 วัน 1014.56

฿ 183.67

KHK MITER GEARS DM 1 ชิ้น 3 วัน 101.578

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร จำนวน ซี่, แถว, ชุด(ฟัน) 20 อัตราทด 1
วัสดุ เรซิ่น กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่
รูเพลา รูกลม กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 6
รูเพลา ความเผื่อ ไม่ได้ระบุ สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) Duracon (M90-44)