1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
PM เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร พลาสติก

PM เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร พลาสติก
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 482.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

MC901 ทำด้วย งานละเอียด JISB1704 เกรด 4 ตุ้มปี่พลาสติก เฟือง/เกียร์ พลาสติกประสิทธิภาพสูงพร้อมความเงียบที่ยอดเยี่ยมเนื่องจาก แบบหล่อ ฟัน coniflex และสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้อง การหล่อลื่น เมื่อ วัสดุ ขยายตัวและหดตัวขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและความชื้นให้ คลองเลื่อย แบ็คแลช/ระยะฟรี ที่เหมาะสมเพื่อใช้

รหัสสินค้า
PM1-20
PM1-25
PM1.5-20
PM1.5-25
PM1.25-20
PM1.25-25
PM2-20
PM2-25
PM2.5-20SALE
PM2.5-25
PM3-20
PM3-25
PM3.5-20
PM4-20
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)

฿ 482.50

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 1012056

฿ 562.49

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 1012566

฿ 613.46

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 101.52088

฿ 699.04

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 101.52598

฿ 537.70

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 101.252068

฿ 602.10

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 4 วัน 101.252578

฿ 773.43

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 102201010

฿ 975.16

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 102251210

฿ 990.49

฿ 625.49

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102.5201212

฿ 1,292.93

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 102.5251514

฿ 1,374.36

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 3 วัน 103201514

฿ 1,823.96

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 4 วัน 103252015

฿ 1,842.36

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 4 วัน 103.5201820

฿ 2,648.98

KHK MITER GEARS PM 1 ชิ้น 4 วัน 104202020

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟืองดอกจอกแบบสมมาตร อัตราทด 1 วัสดุ เรซิ่น
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ รูเพลา รูกลม
กระบวนการเตรียมผิว ไม่ เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 4 รูเพลา ความเผื่อ ไม่ได้ระบุ
สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต วัสดุ (รายละเอียด) MC901