1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน SMSG (รหัสสินค้า)

KHK MITER GEARS SMSG

เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน SMSG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,534.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไนความละเอียดสูง JIS B 1704 เกรด 2
[คุณสมบัติ]
· เฟืองดอกจอกแบบเฉียงฟันเจียระไนลับคมตัดทำจากเหล็กกล้าคาร์บอน S45C ฟันผ่านการเจียระไนลับคมตัดหลังจากชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
· สามารถปรับแต่งส่วนอื่น ๆ นอกเหนือจากฟันได้
· เฟืองดอกจอกเจียระไนลับคมตัดขนาด m1 แบบมาตรฐานรุ่นแรกของอุตสาหกรรม ที่มุ่งเน้นความแม่นยำสูง ความแข็งแรงสูง การหมุนด้วยความเร็วสูง
* โปรดทราบว่าสินค้านี้ไม่ได้จำหน่ายเป็นชุด แต่จำหน่ายแยกชิ้น
[การใช้งาน]
· แกนมุมฉาก
· เหมาะสำหรับการหมุนกลไก เครื่องมือกลต่าง ๆ ฯลฯ ด้วยความเร็วสูง

รหัสสินค้า
SMSG4-30LJ28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 9,978.45

KHK MITER GEARS SMSG 1 ชิ้น 7 วัน 10430รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2528L8×3.3M612.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง อุปกรณ์เกลียวหมุน อัตราทด 1 วัสดุ เหล็กกล้า
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สายดิน การมี กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ
เกรดความแม่นยำ(* มาตรฐาน JIS ใหม่) Class 2 รูเพลา ความเผื่อ H7 มุม เกลียว(องศา) 35
วัสดุ (รายละเอียด) S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SMSG4-30LJ28 ในชุด เฟืองดอกจอกแบบเฉียง เจียระไน SMSG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SMSG1-25L
SMSG1-25LJ6
SMSG1-25LJ8
SMSG4-30LJ30
SMSG4-30LJ32
SMSG4-30LJ35
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
รูเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู/ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
ทิศทางการบิด รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 2,819.67

1 ชิ้น 4 วัน 10125รูกลม66Lไม่มี--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 3,143.96

1 ชิ้น 7 วัน 10125รูกลม+ แตะ66Lไม่มีM44ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 3,506.09

1 ชิ้น 7 วัน 10125รูกลม+ แตะ68Lไม่มีM54ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,647.35

1 ชิ้น 7 วัน 10430รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2530L8×3.3M612.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,639.47

1 ชิ้น 7 วัน 10430รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2532L10×3.3M812.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 10,630.36

1 ชิ้น 7 วัน 10430รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ2535L10×3.3M812.5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป