1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

เฟืองแบนเจียระไน CP (รหัสสินค้า)

KHK LAC GEARS CP

เฟืองแบนเจียระไน CP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,839.59/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองตรงเจียระไน CP ความละเอียดเกรด JISN7 พื้นผิวทำจาก S45C ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ เจียระไนมาตามมาตรฐานรู สำหรับเฟืองตรงเจียระไน CP ที่มีราคาสมเหตุสมผล ใช้เป็นเกียร์คู่กันสำหรับแร็ค CP เมื่อตั้งค่าการเคลื่อนหมุนของพีเนียนตัวหนึ่งให้มีความยาวเป็นจำนวนเต็ม เช่น 100, 150 ฯลฯ

รหัสสินค้า
SSCPG20-25
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 16,274.19

KHK LAC GEARS CP 1 ชิ้น 4 วัน 1030256.366260รูกลม13030NAสินค้ามีรูไพล็อต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ย้อมสีดำนอกเหนือจากส่วนของ ฟัน
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ พื้นผิว ฟัน แข็ง ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี
รูเพลา ความเผื่อ H7 บุชชิ่ง โลหะ ไม่ เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) N7
วัสดุ (รายละเอียด) S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSCPG20-25 ในชุด เฟืองแบนเจียระไน CP

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSCPG10-20J17
SSCPG10-20J18
SSCPG10-20J19
SSCPG20-30
SSCPG5-20
SSCPG5-20J10
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,324.55

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1017203.183130รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--5×2.3ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,322.69

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1018203.183130รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--6×2.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,320.83

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1019203.183130รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--6×2.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 20,782.99

1 ชิ้น 4 วัน 1030306.366260รูกลม15030NAสินค้ามีรูไพล็อต

฿ 1,839.59

1 ชิ้น 4 วัน 108201.591515รูกลม2515NAสินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,826.88

1 ชิ้น มีส่วนลด 7 วัน 1010201.591515รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--4×1.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป