1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองเฉียงเจียระไน ZSTP

เฟืองเฉียงเจียระไน ZSTP
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,511.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เฟืองเกลียวเจียระไนวัสดุ SCM440 ที่ผ่านการอบด้วยความร้อน พร้อมพื้นผิวฟันที่ชุบแข็งด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ความละเอียดสูง เกรด JISN6 ใช้เป็นพีเนียนประกบสำหรับเฟืองสะพานเจียระไน Schneeberger ออกแบบมาเพื่อให้การหมุนของพีเนียนแต่ละรอบเป็นจำนวนเต็มในหน่วย มม. และระยะประกอบก็เป็นระยะเปลี่ยนเกียร์จำนวนเต็มในหน่วย มม. ด้วย

รหัสสินค้า
ZSTP3-20L
ZSTP3-25L
ZSTP3-30L
ZSTP4-18L
ZSTP4-24L
ZSTP4-30L
ZSTP5-18L
ZSTP5-24L
ZSTP6-20L
ZSTP6-25L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)

฿ 4,511.69

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10320203020

฿ 5,190.12

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10325203020

฿ 6,320.84

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10330253025

฿ 5,823.32

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10418204020

฿ 8,039.52

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10424204020

฿ 9,980.00

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 10430254025

฿ 9,260.70

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 105.018255025

฿ 13,014.67

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 105.024255025

฿ 14,778.59

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 106.020306030

฿ 19,482.36

KHK GEARS ZSTP 1 ชิ้น 4 วัน 106.025306030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ(มิลลิเมตร) เหล็กกล้า ทิศทางการบิด ซ้าย กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) ความร้อนการกลั่นการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ
ฟัน สายดิน การมี กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ รูเพลา รูกลม
ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู H7 วัสดุ ระบบ โลหะ SCM440 มุม บิด(°) 19° 31′41″
เกรด ความแม่นยำ N6 รูสลัก, รูกุญแจ(มิลลิเมตร) NA สเปค รู เพลา สินค้ามีรูไพล็อต