1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดิน KHG (รหัสสินค้า)

KHK GEARS KHG

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดิน KHG
  • เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดิน KHG
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,957.23/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วัสดุ SCM440 ผ่านความร้อนที่มีพื้นผิวฟันแข็งแบบเหนี่ยวนำ, รูมาตรฐานละเอียดJISN6 เกรดแข็งแรงสูง, เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดินความต้านทานการสึกหรอดีเยี่ยม การใช้โมดูลแกนแบบฉาก, ระยะทางในการประกอบสามารถคำนวณได้ง่ายด้วยเฟืองตรง และสามารถแทนที่ด้วยเฟืองตรงที่มีสเปคเดียวกันได้

รหัสสินค้า
KHG1-50LJ14
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด รูเพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,184.95

KHK GEARS KHG 1 ชิ้น 7 วัน 10150ซ้ายรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ14835145 × 2.3M45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ(มิลลิเมตร) เหล็กกล้า กระบวนการอบด้วยความร้อน(φ) ความร้อนการกลั่นการ การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สายดิน การมี
กระบวนการเตรียมผิว การขัดเงา การชุบออกไซด์สีดำ ความเผื่อ เส้นผ่าศูนย์กลางรู H7 วัสดุ ระบบ โลหะ SCM440
มุม บิด(°) 21 ° 30 ' เกรด ความแม่นยำ N6

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KHG1-50LJ14 ในชุด เฟืองฮีลิกซ์ชนิดสายดิน KHG

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
KHG1-24R
KHG1-24RJ8
KHG1-28L
KHG1-50LJ15
KHG1-50LJ16
KHG1-50LJ17
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโมดูล จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
ทิศทางการบิด รูเพลา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา รู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของเจ้านาย B
(φ)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู A
(φ)
รูสลัก, รูกุญแจ
(มิลลิเมตร)
ขนาดของรู สกรู ขนาดรู สกรู
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 2,135.07

1 ชิ้น 4 วัน 10124ขวารูกลม88-8NA--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 2,459.36

1 ชิ้น 7 วัน 10124ขวารูกลม+ แตะ88208NAM55ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,269.26

1 ชิ้น 4 วัน 10128ซ้ายรูกลม88-8NA--สินค้ามีรูไพล็อต

฿ 4,184.49

1 ชิ้น 7 วัน 10150ซ้ายรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ15835155 × 2.3M45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,184.04

1 ชิ้น 7 วัน 10150ซ้ายรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ16835165 × 2.3M45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,183.44

1 ชิ้น 7 วัน 10150ซ้ายรูสลัก, รูกุญแจ + แตะ17835175 × 2.3M45ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป