1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรงสเตนเลส SUS (รหัสสินค้า)

KHK GEARS SUS

เฟืองตรงสเตนเลส SUS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 585.69/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

วัสดุสเตนเลส SUS303 สำหรับเฟืองตรงที่ทนต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ทนสนิม เช่น เครื่องจักรเกี่ยวกับอาหาร, เครื่องจักรเคมี, อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ห้องปลอดเชื้อ ฯลฯ

รหัสสินค้า
SUS1-100J17
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา ความเผื่อ รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

฿ 5,235.35

KHK GEARS SUS 1 ชิ้น 7 วัน 1017รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60105 × 2.3M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ สเตนเลส กระบวนการเตรียมผิว ไม่ กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่
ฟัน สายดิน ไม่ แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี บุชชิ่ง โลหะ ไม่
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) N8 วัสดุ (รายละเอียด) SUS303

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SUS1-100J17 ในชุด เฟืองตรงสเตนเลส SUS

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SUS1-100J14
SUS1-100J15
SUS1-100J16
SUS1-100J18
SUS1-100J19
SUS1-100J20
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
รูปทรง เฟือง/เกียร์ จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา ความเผื่อ รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

฿ 5,349.09

1 ชิ้น 7 วัน 1014รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60105 × 2.3M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,349.09

1 ชิ้น 7 วัน 1015รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60105 × 2.3M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,349.09

1 ชิ้น 7 วัน 1016รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60105 × 2.3M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,346.06

1 ชิ้น 7 วัน 1018รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60106 × 2.8M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,346.06

1 ชิ้น 7 วัน 1019รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60106 × 2.8M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,346.06

1 ชิ้น 7 วัน 1020รูปทรง B100110H7รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ60106 × 2.8M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป