1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SSG เฟืองตรง (รหัสสินค้า)

KHK SPUR GEARS ALTERATION

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • SSG เฟืองตรง
  • SSG เฟืองตรง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,090.27/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น โปรดดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียด รูปทรง

รายละเอียดสินค้า

เฟืองตรง ที่ผ่าน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ บน พื้นผิว ฟัน สามารถ การปรับแต่งเพิ่มเติม ได้
[คุณสมบัติ]
· ทำจาก เหล็กกล้า S45C ผ่าน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ บน พื้นผิว ฟัน และ สายดิน โดยใช้รูเป็นข้อมูลอ้างอิง
· เฟืองตรง ฟัน ที่เหมาะสมซึ่งมี ความแม่นยำ Class JIS N7
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักร อุตสาหกรรม ทั่วไป เช่น เครื่องมือกล ระบบลำเลียง และอุปกรณ์ยกของ

ดรออิ้ง

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เฟืองตรง ฟัน S1T

S1T

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เฟืองตรง ฟัน S1

S1

ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ เฟืองตรง ฟัน S1K

S1K

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

ลักษณะภายนอก ของ ฟัน เฟืองตรง SSG

รูปลักษณ์ภายนอก

Class ความแม่นยำJIS B 1702-1N7 Class (*1)
เส้นรูปฟันเฟือง/เกียร์ มาตรฐาน
มุม ความดัน20°
วัสดุS45C
กระบวนการอบด้วยความร้อนการชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ บน พื้นผิว ฟัน (*2)
ความแข็ง พื้นผิว ฟัน50 ถึง 60HRC (*2)
กระบวนการเตรียมผิวเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ยกเว้น ฟัน (*3)
พื้นผิว ฟัน _งานลับคม/งานเจียรไน
ระนาบอ้างอิงการบด ฟันรู (H7)
การปรับแต่งเพิ่มเติมเป็นไปได้

(*1) ผลิตภัณฑ์ของอดีต JIS B 1702 Class 3, J และ F series นั้น "เทียบเท่า" กับ Class ความแม่นยำ ที่ระบุ
(*2) ผลิตภัณฑ์ที่มี โมดูล 0.8 หรือน้อยกว่าใช้ เหล็กกล้า ที่เทียบเท่ากับ S45C ที่ผ่านการกลั่นด้วยความร้อน และไม่ชุบแข็งบน พื้นผิว ฟัน ความแข็ง พื้นผิว ฟัน คือ 200 ถึง 270HB
(*3) ผลิตภัณฑ์ซีรีส์ J และ F จะไม่ได้รับการรักษาซ้ำด้วยการ เคลือบผิวแบล็คออกไซด์ ในบริเวณที่มี การปรับแต่งเพิ่มเติม

โต๊ะวางชิ้นงาน มาตรฐาน

รหัสสินค้าโมดูลจำนวน ซี่, แถว, ชุดรูปทรงเส้นผ่านศูนย์กลางรูเส้นผ่านศูนย์กลางของบอสเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมอ้างอิงเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลม ปลายความกว้างของ ฟันความยาวของบอสความยาวโดยรวมรูสลัก, รูกุญแจรู เกลียวแรงบิด อนุญาต (น้ำ)แรงบิด อนุญาต (kgf⋅m)แบ็คแลช/ระยะฟรี
(มม.)
น้ำหนัก
(kg)
ขนาดJกำลังรับแรงดัดความแข็งแรงของ พื้นผิว ฟันกำลังรับแรงดัดความแข็งแรงของ พื้นผิว ฟัน
SSG0.5-30A0.530S1T51315165712M43.51.630.290.170.0300 ถึง 0.080.012
SSG0.5-30B0.530S1T61315165712M43.51.630.290.170.0300 ถึง 0.080.011
SSG0.5-32A0.532S1T51416175712M43.51.780.340.180.0350 ถึง 0.080.014
SSG0.5-40B0.540S1T61820215712M43.52.380.550.240.0560 ถึง 0.080.023
SSG0.5-50B0.550S1T62225265712M43.53.140.890.320.0910 ถึง 0.080.037
SSG0.5-60A0.560S1T62830315712M43.53.911.320.400.130 ถึง 0.080.058
SSG0.5-60B0.560S1T82830315712M53.53.911.320.400.130 ถึง 0.080.056
SSG0.5-70B0.570S1T82835365712M53.53.901.530.400.160 ถึง 0.080.066
SSG0.5-80A0.580S1T62840415712M43.54.552.040.460.210 ถึง 0.080.080
SSG0.8-20A0.820S1T5131617.68816M443.790.530.390.0540 ถึง 0.080.018
SSG0.8-20B0.820S1T6131617.68816M443.790.530.390.0540 ถึง 0.080.017
SSG0.8-25A0.825S1T5162021.68816M445.220.880.530.0900 ถึง 0.080.029
SSG0.8-30A0.830S1T5202425.68816M446.701.300.680.130 ถึง 0.080.045
SSG0.8-34A0.834S1T62227.228.88816M447.901.710.810.170 ถึง 0.080.056
SSG0.8-40B0.840S1T8283233.68816M548.112.020.830.210 ถึง 0.080.082
SSG0.8-50A0.850S1T6284041.68816M4410.73.261.090.330 ถึง 0.080.11
SSG0.8-60A0.860S1T6284849.68816M4413.34.831.360.490 ถึง 0.080.15
SSG0.8-60B0.860S1T8284849.68816M5413.34.831.360.490 ถึง 0.080.14
SSG0.8-70A0.870S1T6285657.68816M4416.06.731.630.690 ถึง 0.080.19
SSG0.8-80A0.880S1T6286465.68816M4418.78.971.900.910 ถึง 0.080.24
SSG1-15115S16121517810182.961.030.300.110.08 ถึง 0.160.016
SSG1-16116S16131618810183.281.190.330.120.08 ถึง 0.160.019
SSG1-17117S16141719810183.601.360.370.140.08 ถึง 0.160.022
SSG1-18118S16151820810183.931.540.400.160.08 ถึง 0.160.026
SSG1-19119S16161921810184.261.730.430.180.08 ถึง 0.160.030
SSG1-20120S16172022810184.601.940.470.200.08 ถึง 0.160.034
SSG1-21121S18182123810184.942.140.500.220.08 ถึง 0.160.035
SSG1-22122S18182224810185.282.360.540.240.08 ถึง 0.160.037
SSG1-23123S18202325810185.632.590.570.260.08 ถึง 0.160.044
SSG1-24124S18202426810185.982.830.610.290.08 ถึง 0.160.046
SSG1-25125S18202527810186.333.070.650.310.08 ถึง 0.160.048
SSG1-26126S18202628810186.683.330.680.340.08 ถึง 0.160.051
SSG1-27127S18202729810187.043.600.720.370.08 ถึง 0.160.054
SSG1-28128S18202830810187.393.890.750.400.08 ถึง 0.160.056
SSG1-29129S18252931810187.754.180.790.430.08 ถึง 0.160.073
SSG1-30130S110253032810188.114.480.830.460.08 ถึง 0.160.072
SSG1-32132S110253234810187.374.270.750.430.08 ถึง 0.160.078
SSG1-34134S110253436810187.984.840.810.490.08 ถึง 0.160.084
SSG1-35135S110253537810188.285.140.840.520.08 ถึง 0.160.088
SSG1-36136S110253638810188.595.450.880.560.08 ถึง 0.160.091
SSG1-38138S110303840810189.216.100.940.620.08 ถึง 0.160.12
SSG1-40140S110304042810189.836.791.000.690.08 ถึง 0.160.12
SSG1-42142S1103042448101810.57.511.070.770.08 ถึง 0.160.13
SSG1-44144S1103044468101811.18.281.130.840.08 ถึง 0.160.14
SSG1-45145S1103045478101811.48.671.160.880.08 ถึง 0.160.14
SSG1-48148S1103048508101812.39.921.261.010.08 ถึง 0.160.16
SSG1-50150S1123550528101813.010.81.321.100.08 ถึง 0.160.18
SSG1-55155S1123555578101814.613.21.481.340.10 ถึง 0.180.21
SSG1-56156S1123556588101814.913.71.521.400.10 ถึง 0.180.21
SSG1-60160S1124060628101816.215.81.651.610.10 ถึง 0.180.26
SSG1-64164S1124064668101817.418.11.781.840.10 ถึง 0.180.28
SSG1-70170S1124070728101819.421.81.972.220.10 ถึง 0.180.32
SSG1-75175S1124075778101821.025.22.142.570.10 ถึง 0.180.36
SSG1-80180S1155080828101822.628.82.302.940.10 ถึง 0.180.44
SSG1-90190S1155090928101825.836.92.643.770.10 ถึง 0.180.53
SSG1-1001100S115501001028101826.942.52.744.340.10 ถึง 0.180.62
SSG1-1201120S115501201228101832.962.53.366.370.12 ถึง 0.200.84
SSG1.5-141.514S11017212415142911.13.731.130.380.08 ถึง 0.160.048
SSG1.5-151.515S1101822.525.515142912.54.351.270.440.08 ถึง 0.160.057
SSG1.5-161.516S11020242715142913.85.021.410.510.08 ถึง 0.160.070
SSG1.5-171.517S1102125.528.515142915.25.741.550.580.08 ถึง 0.160.080
SSG1.5-181.518S11022273015142916.66.511.690.660.08 ถึง 0.160.091
SSG1.5-191.519S1102328.531.515142918.07.331.830.750.08 ถึง 0.160.10
SSG1.5-201.520S11024303315142919.48.201.980.840.08 ถึง 0.160.12
SSG1.5-211.521S1102531.534.515142920.89.122.120.930.08 ถึง 0.160.13
SSG1.5-221.522S11226333615142918.68.411.890.860.08 ถึง 0.160.13
SSG1.5-231.523S1122734.537.515142919.89.272.020.950.08 ถึง 0.160.15
SSG1.5-241.524S11228363915142921.010.22.141.040.08 ถึง 0.160.16
SSG1.5-251.525S1123037.540.515142922.211.12.271.130.08 ถึง 0.160.18
SSG1.5-261.526S11232394215142923.512.12.391.230.08 ถึง 0.160.20
SSG1.5-271.527S1153440.543.515142924.713.12.521.330.08 ถึง 0.160.21
SSG1.5-281.528S11536424515142926.014.12.651.440.08 ถึง 0.160.23
SSG1.5-291.529S1153743.546.515142927.315.22.781.550.08 ถึง 0.160.25
SSG1.5-301.530S11538454815142928.516.32.911.660.08 ถึง 0.160.27
SSG1.5-321.532S11540485115142931.118.63.171.900.08 ถึง 0.160.31
SSG1.5-341.534S11542515415142933.621.13.432.150.10 ถึง 0.180.35
SSG1.5-351.535S1154252.555.515142934.922.43.562.290.10 ถึง 0.180.37
SSG1.5-361.536S11545545715142936.223.83.702.430.10 ถึง 0.180.40
SSG1.5-381.538S11545576015142938.826.63.962.710.10 ถึง 0.180.44
SSG1.5-401.540S11550606315142941.529.64.233.020.10 ถึง 0.180.51
SSG1.5-421.542S11550636615142944.132.84.503.350.10 ถึง 0.180.54
SSG1.5-441.544S11550666915142946.736.24.773.690.10 ถึง 0.180.58
SSG1.5-451.545S1185067.570.515142948.137.94.903.860.10 ถึง 0.180.58
SSG1.5-481.548S11850727515142952.043.45.314.420.10 ถึง 0.180.64
SSG1.5-501.550S11860757815142954.747.25.584.820.10 ถึง 0.180.77
SSG1.5-551.555S1186082.585.515142961.457.76.265.880.10 ถึง 0.180.88
SSG1.5-561.556S11860848715142962.859.96.406.110.10 ถึง 0.180.91
SSG1.5-601.560S12060909315142968.169.26.957.060.10 ถึง 0.180.99
SSG1.5-641.564S12060969915142967.973.26.927.460.10 ถึง 0.181.09
SSG1.5-701.570S1206010510815142975.488.47.699.010.12 ถึง 0.201.26
SSG1.5-751.575S12060112.5115.515142981.71028.3310.40.12 ถึง 0.201.41
SSG1.5-801.580S1207012012315142988.01178.9712.00.12 ถึง 0.201.68
SSG1.5-901.590S1207013513815142910115010.315.30.12 ถึง 0.202.04
SSG1.5-1001.5100S1207015015315142911318711.619.10.12 ถึง 0.202.43
SSG2-14214S11222283220163626.39.012.690.920.10 ถึง 0.200.11
SSG2-15215S11224303420163629.610.53.011.070.10 ถึง 0.200.14
SSG2-16216S11226323620163627.310.12.781.030.10 ถึง 0.200.16
SSG2-17217S11228343820163630.011.63.061.180.10 ถึง 0.200.19
SSG2-18218S11230364020163632.713.13.341.340.10 ถึง 0.200.22
SSG2-19219S11231384220163635.514.83.621.510.10 ถึง 0.200.24
SSG2-20220S11532404420163638.316.63.911.690.10 ถึง 0.200.25
SSG2-21221S11534424620163641.118.44.201.880.10 ถึง 0.200.28
SSG2-22222S11536444820163644.020.44.492.080.10 ถึง 0.200.32
SSG2-23223S11537465020163646.922.54.782.300.10 ถึง 0.200.35
SSG2-24224S11538485220163649.824.75.082.520.10 ถึง 0.200.38
SSG2-25225S11540505420163652.727.05.382.750.10 ถึง 0.200.42
SSG2-26226S11542525620163655.729.35.682.990.12 ถึง 0.220.46
SSG2-27227S11544545820163658.631.75.983.230.12 ถึง 0.220.50
SSG2-28228S11545566020163661.634.26.283.490.12 ถึง 0.220.54
SSG2-29229S11548586220163664.636.86.593.750.12 ถึง 0.220.59
SSG2-30230S11850606420163667.639.56.894.030.12 ถึง 0.220.62
SSG2-32232S11850646820163673.745.27.514.610.12 ถึง 0.220.68
SSG2-34234S11850687220163679.851.38.135.230.12 ถึง 0.220.74
SSG2-35235S11850707420163682.854.58.455.560.12 ถึง 0.220.78
SSG2-36236S11850727620163685.957.88.765.900.12 ถึง 0.220.81
SSG2-38238S11850768020163692.164.89.396.600.12 ถึง 0.220.89
SSG2-40240S12060808420163698.372.110.07.350.12 ถึง 0.221.06
SSG2-42242S12060848820163610579.910.78.150.12 ถึง 0.221.14
SSG2-44244S12060889220163611188.111.38.980.12 ถึง 0.221.22
SSG2-45245S12060909420163611492.311.69.410.12 ถึง 0.221.27
SSG2-48248S120609610020163611497.611.69.950.12 ถึง 0.221.40
SSG2-50250S1256010010420163612010612.210.80.12 ถึง 0.221.45
SSG2-55255S1256011011420163613413013.713.30.14 ถึง 0.241.71
SSG2-56256S1256011211620163613713514.013.80.14 ถึง 0.241.76
SSG2-60260S1256512012420163614915615.215.90.14 ถึง 0.242.05
SSG2-64264S1256512813220163616117916.418.30.14 ถึง 0.242.30
SSG2-70270S1257014014420163617921618.222.00.14 ถึง 0.242.76
SSG2-75275S1257015015420163619424919.725.40.14 ถึง 0.243.12
SSG2-80280S1258016016420163619426519.827.00.14 ถึง 0.243.65
SSG2-90290S1258018018420163622233822.634.50.14 ถึง 0.244.49
SSG2-1002100S1258020020420163625042125.443.00.14 ถึง 0.245.42
SSG2.5-142.514S11528354025184342.914.94.371.520.10 ถึง 0.200.22
SSG2.5-152.515S1153037.542.525184348.117.44.911.770.10 ถึง 0.200.26
SSG2.5-162.516S11532404525184353.320.15.442.050.10 ถึง 0.200.30
SSG2.5-172.517S1153542.547.525184358.623.05.972.340.10 ถึง 0.200.35
SSG2.5-182.518S11538455025184363.926.16.522.660.10 ถึง 0.200.41
SSG2.5-192.519S1153947.552.525184369.429.47.073.000.10 ถึง 0.200.46
SSG2.5-202.520S11840505525184374.832.97.633.360.10 ถึง 0.200.48
SSG2.5-212.521S1184252.557.525184380.436.78.203.740.12 ถึง 0.220.53
SSG2.5-222.522S11844556025184386.040.68.774.140.12 ถึง 0.220.60
SSG2.5-232.523S1184657.562.525184391.644.89.344.570.12 ถึง 0.220.66
SSG2.5-242.524S11848606525184397.349.29.925.020.12 ถึง 0.220.72
SSG2.5-252.525S1205062.567.525184310353.810.55.480.12 ถึง 0.220.77
SSG2.5-262.526S12054657025184310958.411.15.950.12 ถึง 0.220.87
SSG2.5-272.527S1205667.572.525184311563.211.76.440.12 ถึง 0.220.94
SSG2.5-282.528S12060707525184312068.212.36.950.12 ถึง 0.221.05
SSG2.5-292.529S1206072.577.525184312673.312.97.480.12 ถึง 0.221.10
SSG2.5-302.530S12065758025184313278.713.58.030.12 ถึง 0.221.23
SSG2.5-322.532S12070808525184314490.114.79.190.12 ถึง 0.221.42
SSG2.5-342.534S12070859025184315610215.910.40.12 ถึง 0.221.55
SSG2.5-352.535S1207087.592.525184316210916.511.10.12 ถึง 0.221.62
SSG2.5-362.536S12070909525184316811517.111.80.12 ถึง 0.221.69
SSG2.5-382.538S120709510025184318012918.313.20.12 ถึง 0.221.83
SSG2.5-402.540S1257010010525184317713318.113.60.12 ถึง 0.221.92
SSG2.5-422.542S1257510511025184318814719.215.00.14 ถึง 0.242.16
SSG2.5-442.544S1257511011525184320016320.416.60.14 ถึง 0.242.32
SSG2.5-452.545S12575112.5117.525184320517020.917.40.14 ถึง 0.242.41
SSG2.5-482.548S1257512012525184322219522.719.90.14 ถึง 0.242.68
SSG2.5-502.550S1258012513025184323421323.821.70.14 ถึง 0.242.95
SSG2.5-552.555S12580137.5142.525184326226026.826.50.14 ถึง 0.243.46
SSG2.5-562.556S1258014014525184326827027.327.50.14 ถึง 0.243.57
SSG2.5-602.560S1258015015525184329131129.731.80.14 ถึง 0.244.01
SSG2.5-702.570S1258017518025184332439933.140.70.14 ถึง 0.245.26
SSG2.5-752.575S12590187.5192.525184335146135.847.00.14 ถึง 0.246.15
SSG2.5-802.580S1259020020525184337852738.653.70.14 ถึง 0.246.90
SSG3-14314S11634424830205074.126.17.552.660.10 ถึง 0.200.39
SSG3-15315S11636455130205083.130.58.483.110.10 ถึง 0.200.46
SSG3-16316S11638485430205092.135.29.393.590.10 ถึง 0.200.53
SSG3-17317S11637515730205010140.310.34.110.12 ถึง 0.220.57
SSG3-18318S11640546030205011045.811.34.670.12 ถึง 0.220.66
SSG3-19319S11645576330205012051.612.25.260.12 ถึง 0.220.77
SSG3-20320S12050606630205012957.813.25.900.12 ถึง 0.220.85
SSG3-21321S12052636930205013964.414.26.570.12 ถึง 0.220.94
SSG3-22322S12054667230205014971.315.17.280.12 ถึง 0.221.04
SSG3-23323S12056697530205015878.716.18.020.12 ถึง 0.221.14
SSG3-24324S12058727830205016886.417.18.810.12 ถึง 0.221.25
SSG3-25325S12060758130205017894.518.19.640.12 ถึง 0.221.36
SSG3-26326S12062788430205018810319.210.50.12 ถึง 0.221.48
SSG3-27327S12065818730205019811120.211.30.12 ถึง 0.221.61
SSG3-28328S12070849030205020812021.212.20.12 ถึง 0.221.79
SSG3-29329S12070879330205021812922.213.20.12 ถึง 0.221.88
SSG3-30330S12575909630205022813823.314.10.12 ถึง 0.222.00
SSG3-32332S125759610230205022914623.414.90.12 ถึง 0.222.21
SSG3-34334S1257510210830205024816625.317.00.14 ถึง 0.242.43
SSG3-35335S1258010511130205025817726.318.00.14 ถึง 0.242.64
SSG3-36336S1258010811430205026818827.319.10.14 ถึง 0.242.75
SSG3-38338S1258011412030205028721029.221.40.14 ถึง 0.243.00
SSG3-40340S1258012012630205030623431.223.90.14 ถึง 0.243.26
SSG3-42342S1258012613230205032626033.226.50.14 ถึง 0.243.53
SSG3-44344S1258013213830205034528635.229.20.14 ถึง 0.243.82
SSG3-45345S1258013514130205035530036.230.60.14 ถึง 0.243.97
SSG3-48348S1258514415030205038434339.235.00.14 ถึง 0.244.53
SSG3-50350S1308515015630205040437441.238.10.14 ถึง 0.244.78
SSG3-55355S1309016517130205042142342.943.20.14 ถึง 0.245.76
SSG3-56356S1309016817430205043043943.944.80.14 ถึง 0.245.94
SSG3-60360S13010018018630205046750847.651.80.14 ถึง 0.246.95
SSG3-70370S13010021021630205056069957.171.30.14 ถึง 0.249.11
SSG3-75375S13010022523130205060780661.982.20.14 ถึง 0.2410.3
SSG3-80380S13010024024630205065492166.793.90.14 ถึง 0.2411.6
SSG4-14414S12040566440256517663.417.96.470.14 ถึง 0.240.86
SSG4-15415S12045606840256519774.120.17.550.14 ถึง 0.241.04
SSG4-16416S12050647240256521885.622.38.730.14 ถึง 0.241.24
SSG4-18418S12060728040256526211126.711.40.14 ถึง 0.241.67
SSG4-20420S12065808840256530714131.314.30.14 ถึง 0.242.07
SSG4-22422S12070889640256535217435.917.70.14 ถึง 0.242.50
SSG4-24424S120759610440256536819437.519.80.14 ถึง 0.242.98
SSG4-25425S1208010010840256538921339.721.70.14 ถึง 0.243.29
SSG4-28428S1208511212040256545527046.427.50.16 ถึง 0.264.05
SSG4-30430S1209012012840256549931350.931.90.16 ถึง 0.264.64
SSG4-32432S1259012813640256554435855.536.50.16 ถึง 0.265.04
SSG4-35435S1259014014840256561243262.444.00.16 ถึง 0.265.83
SSG4-36436S1259014415240256563445864.746.70.16 ถึง 0.266.11
SSG4-40440S1259016016840256567452968.754.00.16 ถึง 0.267.31
SSG4-42442S1259016817640256571758673.159.70.16 ถึง 0.267.96
SSG4-44444S1309017618440256576064677.565.80.16 ถึง 0.268.53
SSG4-45445S1309018018840256578167779.669.00.16 ถึง 0.268.88
SSG4-48448S13010019220040256584677486.379.00.16 ถึง 0.2610.3
SSG4-50450S13010020020840256588984290.785.90.16 ถึง 0.2611.0
SSG4-55455S1301002202284025659981,0301021050.16 ถึง 0.2613.1
SSG4-56456S1301102242324025651,0201,0601041090.16 ถึง 0.2613.9
SSG4-60460S1301102402484025651,1101,2301131250.16 ถึง 0.2615.7
SSG5-20520S1258210011050257555325956.426.50.14 ถึง 0.263.83
SSG5-25525S12510512513550257576042677.543.40.18 ถึง 0.306.23
SSG5-30530S12512015016050257597562399.463.50.18 ถึง 0.308.87
SSG6-20620S12510012013260288895545797.446.60.18 ถึง 0.306.71
SSG6-25625S1301251501626028881,31074713476.20.18 ถึง 0.3010.5
SSG6-30630S1301501801926028881,5601,0201601040.18 ถึง 0.3015.4

ตัวอย่างการใช้งาน

วิธี การใช้งาน และกรณีการใช้งาน

สำหรับอุตสาหกรรมทั่วไป

รหัสสินค้า
SSG1-28-P-8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

฿ 1,945.35

KHK SPUR GEARS ALTERATION 1 ชิ้น 12 วัน 1082818รูกลม+ แตะ2010ไม่มีM4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B วัสดุ เหล็กกล้า กระบวนการเตรียมผิว ย้อมสีดำนอกเหนือจากส่วนของ ฟัน
กระบวนการอบด้วยความร้อน การชุบแข็งผิวด้วยกระแสเหนี่ยวนำ ฟัน สายดิน การต่อสายดิน ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี รูเพลา ความเผื่อ H7 บุชชิ่ง โลหะ ไม่
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) N7 วัสดุ (รายละเอียด) S45C

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SSG1-28-P-8 ในชุด SSG เฟืองตรง

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SSG1-100J17
SSG1-100J18
SSG1-100J19
SSG1-28-P-9
SSG1-28J10
SSG1-28J12
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สกรูตัวหนอน (อุปกรณ์เสริม) ผลิตภัณฑ์หลุมนำร่องผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์

฿ 5,788.95

1 ชิ้น 7 วัน 101710018รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ50105 × 2.3M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,873.87

1 ชิ้น 7 วัน 101810018รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ50106 × 2.8M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,872.36

1 ชิ้น 7 วัน 101910018รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ50106 × 2.8M5ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 1,945.35

1 ชิ้น 12 วัน 1092818รูกลม+ แตะ2010ไม่มีM4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,480.77

1 ชิ้น 7 วัน 10102818รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ20104 × 1.8M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 2,480.01

1 ชิ้น 7 วัน 10122818รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ20104 × 1.8M4ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป