1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เฟืองตรง NSU แบบผนึกติด (รหัสสินค้า)

KHK GEARS NSU

เฟืองตรง NSU แบบผนึกติด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,740.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ส่วนของฟันเฟืองคือ MC602ST โดยมีส่วนควบคุมซึ่งทำจากเหล็ก S45C หลอม พร้อมร่องใส่สลัก และมีการกัดเกลียว ฯลฯ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย เฟืองพลาสติกประสิทธิภาพสูงทำให้ไม่ต้องใช้สารหล่อลื่นและยังให้แรงบิดสูง

รหัสสินค้า
NSU1-40
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 4,070.89

KHK GEARS NSU 1 ชิ้น 4 วัน 101040110รูกลม2510NAผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง เฟือง/เกียร์ รูปทรง B วัสดุ เรซิ่น กระบวนการเตรียมผิว ไม่
กระบวนการอบด้วยความร้อน ไม่ ฟัน สายดิน ไม่ ตลับลูกปืน/รองลื่น ไม่
แบ็คแลช/ระยะฟรี การมี รูเพลา ความเผื่อ H7 บุชชิ่ง โลหะ ไม่
เกรดความแม่นยำ((Class)* มาตรฐาน JIS ใหม่) N9 วัสดุ (รายละเอียด) MC602ST

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NSU1-40 ในชุด เฟืองตรง NSU แบบผนึกติด

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NSU1-100J14
NSU1-100J15
NSU1-100J16
NSU1-40J10
NSU1-40J12
NSU1-45
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
(Ø)
จำนวน ซี่, แถว, ชุด
(ฟัน)
โมดูล ความกว้างของฟัน
(มิลลิเมตร)
รูเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางของฮับ
(φ)
ความยาวของฮับ
(มิลลิเมตร)
รูสลัก, รูกุญแจ (กว้าง×ลึก)
(มิลลิเมตร)
สเปค รู เพลา

฿ 7,953.74

1 ชิ้น 7 วัน 1014100110รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--5 × 2.3ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 7,953.28

1 ชิ้น 7 วัน 1015100110รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--5 × 2.3ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 7,952.68

1 ชิ้น 7 วัน 1016100110รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--5 × 2.3ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,657.35

1 ชิ้น 7 วัน 101040110รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--4 × 1.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 5,018.42

1 ชิ้น 7 วัน 101240110รูสลัก, รูกุญแจ + แตะ--4 × 1.8ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป

฿ 4,264.20

1 ชิ้น 4 วัน 101045110รูกลม3010NAผลิตภัณฑ์ รู ไพล็อต