(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
▪ บอดี้หลักโปร่งใสทำจากเรซิ่นสังเคราะห์ที่มีความแข็งพิเศษ ไม่แตกไม่ว่าจะกระแทกแรงแค่ไหน
· แผ่นสะท้อนไม่สกปรกเลอะเทอะเพราะไล่น้ำมัน
· แผ่นสะท้อนสีขาวทำให้เส้นปริมาณน้ำมันมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดเล็กน้อย
· ประมาณ 100°C สำหรับความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
NEW-O-1 |
NEW-O-2 |
NEW-O-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่กึ่งกลาง (พิทช์) (มิลลิเมตร) | ความยาวเต็ม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,157.03 | KOH OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 70 | 112 | ||
฿ 1,346.70 | KOH OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 | 142 | ||
฿ 1,665.53 | KOH OIL GAUGE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 150 | 192 |
กำลังโหลด …
ชนิด | สี่เหลี่ยมผืนผ้า | ประเภทยาว | มาตรฐาน | ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ | สเกลวัด |
---|---|---|---|---|---|
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ | ไม่ | เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรูติดตั้ง สี่เหลี่ยมผืนผ้า | M10 (P1.5) | วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ | เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ |
อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) | 100 | ความกว้างด้านข้าง B(มิลลิเมตร) | 32 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง