1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

รุ่น N วงกลมสีแดง (ขันเกลียว)

รุ่น N วงกลมสีแดง (ขันเกลียว)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 165.71/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ใช้ Hinomaru ชนิด N สำหรับเครื่องจักรความเร็วสูงที่สร้างโฟมน้ำมันปริมาณมาก
· ใช้ชนิด N แบบไม่สะท้อนเมื่อดูภายใน
· บอดี้หลักโปร่งใสเป็นเรซิ่นสังเคราะห์ชนิดพิเศษที่มีความแข็งเป็นพิเศษ จึงไม่เกิดความเสียหายจากแรงกระแทกใด ๆ
· เพลทสะท้อนเป็นสีขาว และเครื่องหมาย Hinomaru (วงกลมสีแดง) มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืดเล็กน้อย
· เพลทสะท้อนมีคุณสมบัติในการขับไล่น้ำมัน จึงไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการปนเปื้อนเนื่องจากน้ำมัน
· แผ่นสะท้อนนั้นติดตั้ง/ถอดได้ง่ายมาก จึงสามารถถอดออกเพื่อทำความสะอาดได้ทุกเมื่อหากสกปรก
· ทนความร้อนได้ประมาณ 100°C

คุณสมบัติ

● ใช้สำหรับเครื่องจักรความเร็วสูงที่มีการตีฟองน้ำมันอย่างเข้มข้น
● เนื่องจากเป็นชนิดเกลียว จึงง่ายต่อการติดและถอด

สเปค

● ชนิดเกลียว
● อุณหภูมิทนความร้อน: 100°C
● ชนิด Hinomaru

วัสดุ

● โพลีคาร์บอเนต (PC)
รหัสสินค้า
N-1
N-2
N-3SALE
N-4
N-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแบบกลม-shaped สกรูติดตั้ง มิติ ก
(มิลลิเมตร)

฿ 165.71

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน [G3/8] PF3/826

฿ 279.00

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน [G1/2] PF1/231

฿ 334.00

฿ 243.12

OIL GAUGE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน [G3/4] PF3/438

฿ 502.00

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน [G1] PF149

฿ 602.00

OIL GAUGE 1 ชิ้น 1 วัน [G1 1/4] PF1 1/457

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ประเภททรง แบบกลม ประเภทวงกลม ชนิดเกลียวใน ฟังก์ชันเพิ่มเติมสำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ เครื่องหมายประกัน
ฟังก์ชันเพิ่มเติมอื่น ๆ ไม่ วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เม็ดส นูเนียม เรซิ่น แข็งพิเศษพิเศษ อุณหภูมิใช้งานสูงสุด(℃) 100
รายละเอียด ฟังก์ชั่น สำหรับการมองเห็น เครื่องวัดระดับน้ำ ชนิด Hinomaru (ธงชาติญี่ปุ่น)