1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชิ้นส่วนยึดท่อพลาสติก J-113B (รหัสสินค้า)

ชิ้นส่วนยึดท่อพลาสติก J-113B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 33.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วนยึดท่อพลาสติก ที่น้ำหนักเบาและทนทาน นอกจากนี้ยังมีสีหลากหลาย

ดรออิ้ง

ชิ้นส่วน ท่อครีฟอร์ม , ชิ้นส่วนยึด / ข้อต่อพลาสติก ดรออิ้ง/ภาพร่างแบบ J-113B

รายละเอียดจำเพาะ ผลิตภัณฑ์

J-113BIVO

J-113BIVO

J-113BGR

J-113BGR

  • ⌀28 ท่อครีฟอร์ม ชิ้นส่วน เฉพาะด้าน
  • วัสดุ: พลาสติก
  • สี: งาช้างสีเทา
รหัสสินค้า
J-113BGR
J-113BIVO
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัสดุ สี

฿ 41.42

YZK JOINT FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน -[เรซิ่น] พลาสติกสีเทา

฿ 33.68

YZK ACCESSORY FOR PIPE FLAME 1 ชิ้น 3 วัน 10[เรซิ่น] พลาสติกงาช้าง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการติดตั้ง สไตล์ปลั๊ก รุ่น ข้อต่อพลาสติก ประเภทข้อต่อ ตัวกลาง
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อที่ใช้งานได้(φ), (Squre) 28 ประเภทข้อต่อตัวกลาง ทะลุผ่าน สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ชนิด สำหรับยึด (ติดตั้งบนเพดาน ฯลฯ : หน้าแปลนเดี่ยว)