(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[การตอบสนองความเร็วสูง / IP66] ปรับความไวได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือประเภทเสียงความเร็วสูง
ชนิด | เครื่องขยายสัญญาน ไฟเบอร์ | วัตถุตรวจจับ | ด้านสี | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | LED สีแดง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุเคส | PBT | ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน | เครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความเย็น |
ช่วงอุณหภูมิแวดล้อมที่ใช้งาน(°ค) | -25:: 55 | ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) | 35:: 85 | โครงสร้างในการป้องกัน (มาตรฐาน IEC) | IP66 |
เอาต์พุต | NPN | สเปค (ประเภท) | รุ่นมาตรฐาน | คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต | — |
บังคับส่วน | — | ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) | — | โหมด เอาต์พุต | สลับระหว่าง สว่าง ON / มืด ON ได้ด้วยสวิตช์ |
ฟังก์ชั่น จับเวลา | หน่วงเวลา OFF 40 ms คงที่ (สามารถยกเลิกได้) | ไฟแสดงสถานะ | ไฟแสดงเอาต์พุต (LED สีส้ม), ไฟพร้อมทำงาน (LED สีเขียว) | อุปกรณ์เสริม | ฟิตติ้งติดตั้ง |
วัสดุ หัว | — | อุปกรณ์ป้องกัน | — | ประเภท | — |
มุม ตัวรับ | — |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง