1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์แบบม่านแสง NF/อาร์เรย์

OPT FIBER UNIT

ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์แบบม่านแสง NF/อาร์เรย์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,410.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·โดยการดัดแสง 90 องศา เหมาะสำหรับการตรวจจับในพื้นที่จำกัด

รหัสสินค้า
NF-TV04
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 3,410.67

OPT FIBER UNIT 1 ชิ้น 22 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟเบอร์ยูนิต วัตถุตรวจจับ ด้านสี ประเภทการตรวจจับ การเจาะ
รูปทรง รูปทรง ต่าง ๆ ของส่วนเปล่งและรับ ประเภทไฟตรวจจับ มาตรฐาน แหล่งกำเนิดแสง LED สีแดง
รูปทรง หัว สกรู วัสดุเคส SUS ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน แยกประเภท
ระยะการตรวจจับ [การจำแนก](มิลลิเมตร) ถึง 1,000 สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน ช่วง อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°ค) -40:: 70
ช่วงความชื้นในการทำงานโดยรอบ(%) 35:: 85 ประเภทไฟเบอร์ (เลือกได้เฉพาะเมื่อไม่ได้ติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) มาตรฐาน วัสดุ เสื้อผ้าไฟเบอร์ SUS
รัศมีการดัดงอ R(มิลลิเมตร) 15 ประเภทการเชื่อมต่อ สกรู M3 เอาต์พุต
สเปค (ประเภท) ชนิดปลอกละเอียด (⌀1): ความยาว 10 มม. / เส้นผ่านศูนย์กลางแกน ⌀1 คุณสมบัติของไฟเบอร์ยูนิต ฟรีคัต บังคับส่วน
ระยะตรวจจับกลางภาพ(มิลลิเมตร) โหมด เอาต์พุต ฟังก์ชั่น จับเวลา
ไฟแสดงสถานะ อุปกรณ์เสริม สายไฟ
วัสดุ หัว SUS304 อุปกรณ์ป้องกัน ประเภท
มุม ตัวรับ 45° รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 25 to 650

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF-TV04 ในชุด ชุดอุปกรณ์ไฟเบอร์แบบม่านแสง NF/อาร์เรย์