1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • การยกเลิกจำหน่ายสินค้าประเภทอุปกรณ์นิวเมติกส์ (Pneumatic equipment) รุ่น “Economy Series” ​| Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category > คลิก

Snap Idler (ตัวปรับความตึงโซ่) ชนิดเฟืองล้อ

Snap Idler (ตัวปรับความตึงโซ่) ชนิดเฟืองล้อ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,966.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตัวปรับความตึงโซ่ที่มีโครงสร้างเฉพาะตัว (“ลอยได้โดยไม่ต้องยึด”) แผ่นประกบโซ่จะคั่นกลางระหว่างส่วนรองรับเรซิ่นพิเศษเพื่อปรับความหย่อน ติดตั้งง่าย เพิ่มอายุการใช้งานโซ่ ลดเสียงรบกวน ลดการสั่นสะเทือน และประหยัดพื้นที่ ชนิดเฟืองล้อที่ติดได้ง่าย ๆ เพียงสอดสายเข้าไปในส่วนรองรับ (SI-35N, 40N, 50N)

รหัสสินค้า
SI-35N
SI-40N
SI-50N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความกว้างภายใน
(มิลลิเมตร)

฿ 2,966.67

HTZ SNAP IDLE 1 ชิ้น 20 วัน 1015.8

฿ 3,983.00

HTZ SNAP IDLE 1 ชิ้น 20 วัน 1023.8

฿ 4,400.00

HTZ SNAP IDLE 1 ชิ้น 20 วัน 1028.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

เส้นผ่าศูนย์กลางของ สายรัด(มิลลิเมตร) 19.1 แรงดึงออกมา(กิโลนิวตัน) 0.49