1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องระบายอากาศ (วาล์วปรับแรงดันอากาศ) FE-603

VENTILATORS

เครื่องระบายอากาศ (วาล์วปรับแรงดันอากาศ) FE-603
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,059.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปรับแรงดันอากาศในคลังสินค้าโดยใช้การขยายตัวและหดตัวที่เกิดขึ้นในขณะการแช่แข็งและการละลายน้ำแข็ง
· มีฮีตเตอร์สำหรับป้องกันกลายเป็นน้ำแข็ง (ใช้กลไกป้องกันความร้อนเกินด้วยเทอร์โมสตัท)
· มีตาข่ายป้องกันแมลง
· สายไฟต่อออกจากโกดังสินค้าเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
· ชนิดเลื่อน ช่วยให้สามารถปรับช่วงความหนาพาแนลได้อิสระตั้งแต่ 85 มม. ถึง 150 มม. ช่องระบายอากาศด้านหน้าทำจากไวนิลคลอไรด์เพื่อป้องกันรอยบุ๋มและอื่นๆ ขณะขนส่ง

รหัสสินค้า
FE-603
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,059.00

VENTILATORS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน สำหรับดูดและระบายลม แนวตั้งยาว(มิลลิเมตร) 176 ความกว้างแนวนอน(มิลลิเมตร) 176
ความหนาของแผงบังคับ(มิลลิเมตร) 85 to 150 วัสดุ โพลีไวนิลคลอไรด์ ปลอกสวม งาช้าง
อุณหภูมิใช้งาน -30°C to +60°C พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC100 รหัส ผลิตภัณฑ์ 65015

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FE-603 ในชุด เครื่องระบายอากาศ (วาล์วปรับแรงดันอากาศ) FE-603