(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ความต้านทานไฟฟ้าของพื้นผิว คือ 0.1Ω หรือน้อยกว่า มีผลการป้องกันที่ยอดเยี่ยมเนื่องจากชุบด้วยไฟฟ้าอย่างสม่ำเสมอ
· ใช้ วัสดุ เรซิ่น (เทียบเท่ากับ UL94 V-0)
·ป้องกันไม่ให้มีเสียงดังเนื่องจากการสั่นสะเทือน
· เนื่องจากใช้ เรซิ่น โพลีเอไมด์ จึงมี ยืดหยุ่น และไม่เจ็บ
· มีโครงสร้างป้องกันการเลื่อนออก
รหัสสินค้า |
---|
CP-29-EMC-M4 |
CP-29-EMC-M6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | OD (มิลลิเมตร) | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11.00 | RESIN WASHER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 10 | 3.7 | 24453 | ||
฿ 12.00 | RESIN WASHER | 1 ชิ้น | 29 วัน | 10 | 12 | 5.6 | 24488 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | มาตรฐาน | ความหนา / ความยาว | 0.9 | วัสดุ | เรซิ่น |
---|---|---|---|---|---|
รายละเอียด วัสดุ | โพลีเอไมด์ | พื้นผิว การขัดเงา | ชุบผิวนิกเกิล |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง