1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตะขอสปริง (B-58 / เหล็กกล้า)

ตะขอสปริง (B-58 / เหล็กกล้า)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

ตะขออเนกประสงค์
[คุณสมบัติ]
· เลือกขนาดและรูปร่างของตะขอ
· วัสดุ: เหล็กกล้า
[การใช้งาน]
· ที่ใส่กุญแจ, ป้ายแท็ก

ตะขอสปริงมาตรฐาน

ลักษณะภายนอก B-58-6

ลักษณะภายนอก B-58-6

ลักษณะภายนอก B-58-7

ลักษณะภายนอก B-58-7

ลักษณะภายนอก B-58-8

ลักษณะภายนอก B-58-8

ลักษณะภายนอก B-58-9

ลักษณะภายนอก B-58-9

ลักษณะภายนอก B-58-10

ลักษณะภายนอก B-58-10

ลักษณะภายนอก B-58-1 ถึง 4

ลักษณะภายนอก B-58-1 ถึง 4

หมายเลขผลิตภัณฑ์(L1)(L2)(W1)(W2)โหลดในการทำงานสำหรับอ้างอิง N
B-58-1107111616200
B-58-2828.51212180
B-58-36471010160
B-58-453579100
B-58-69311.51426250
B-58-7104131822750
B-58-8102172418800
B-58-9626815150
B-58-107771013.5300
รหัสสินค้า
B-58-1
B-58-2
B-58-3
B-58-4
B-58-6
B-58-7
B-58-8
B-58-9
B-58-10
B-58-16
B-58-17
B-58-28
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 105.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น 29 วัน -20010710151

฿ 78.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น 32 วัน -1808210152

฿ 64.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น 29 วัน -1606410153

฿ 65.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1005310154

฿ 186.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -2509311517

฿ 312.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -75010411518

฿ 228.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -80010211519

฿ 134.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -1506211520

฿ 150.00

SPRING HOOK 1 ชิ้น 25 วัน -3007711521

฿ 265.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น 29 วัน 102508613541

฿ 427.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น 29 วัน 1075010313542

฿ 319.00

SPRING HOOKS 1 ชิ้น 29 วัน -8009913545

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด หูหิ้วแม่พิมพ์ สปริง วัสดุ เหล็ก