1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สเก็น (B-1111 / สแตนเลส)

สเก็น (B-1111 / สแตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 377.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งเชื่อมต่อชนิดตัว U
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ SUS316 ที่ทนต่อการกัดกร่อนได้เหนือกว่า
· วัสดุ: วัสดุสแตนเลส (SUS316)
· การจัดการผิวหน้า: การขัดเงาละเอียดแบบ กระจกเงา
[การใช้งาน]
· เรือ ยานพาหนะ แผงจ่ายไฟ / แผงจ่ายกระแสไฟ แผงควบคุม

ความทนทานต่อการกัดกร่อนดีเยี่ยม

ลักษณะภายนอก B-1111-1

ลักษณะภายนอก B-1111-1

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ B-1111

Drawing ระบุขนาด ซีรีส์ B-1111

หมายเลขผลิตภัณฑ์LW1W2t⌀Død1ød2น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ kNน้ำหนักสินค้า (ก.)
ชนิดโค้งB-1110B-1111
B-1111-146262635132212124.9215
B-1111-238222228101710102.94105
B-1111-330171722915881.9660
B-1111-422.5131316613660.9830
B-1111-51911.511.514.5510550.4916
รหัสสินค้า
B-1111-1
B-1111-2
B-1111-3
B-1111-4
B-1111-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานโหลดไฟฟ้า
(N)
เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 1,007.00

SHACKLE 1 ชิ้น 29 วัน 104900676110733

฿ 761.00

SHACKLE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 102940594810734

฿ 523.00

SHACKLE 1 ชิ้น 45 วัน 101960514010735

฿ 412.00

SHACKLE 1 ชิ้น 29 วัน 1098043.52810736

฿ 377.00

SHACKLE 1 ชิ้น 29 วัน 104904024.510737

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด สเก็น วัสดุ วัสดุ สเตนเลส พื้นผิว การขัดเงา การขัดละเอียด