1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แม่กุญแจ C-555

แม่กุญแจ C-555
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 554.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แม่กุญแจทำจากทองเหลือง
[คุณสมบัติ]
· ประเภทวันทัชล็อค
· จะถูกล็อคเมื่อกดสายคล้องเข้าไปจนสุด
[คุณสมบัติ]
· รั้ว, ประตูทางเข้า และช่องสำหรับซ่อมบำรุง

จะถูกล็อคเมื่อกดสายคล้องเข้าไปจนสุด

  • วัสดุ: ตัวอุปกรณ์; แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง (C3604BD), สายคล้อง; C-555-20 ถึง 60: คอปเปอร์อัลลอย (C2800W), C-555-70 / C-555-L/S; ลวดเหล็กอ่อน (SWRM)
  • การจัดการผิวหน้า: ตัวอุปกรณ์; ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์, สายคล้อง; C-555-50 ถึง 60: เคลือบสีใส, C-555-70 / C-555-L/S; ชุบโครเมียม (MFCr)
  • อุปกรณ์ที่แนบมา: กุญแจ 3 ดอก (เฉพาะ C-555-20L/S จะมีกุญแจแนบมา 2 ดอก)
ลักษณะภายนอกของ C-555-50

ลักษณะภายนอกของ C-555-50

ลักษณะภายนอกของ C-555-30L/S

ลักษณะภายนอกของ C-555-30L/S

Drawing ระบุขนาดแม่กุญแจ

Drawing ระบุขนาดแม่กุญแจ

ลักษณะภายนอกของกุญแจต่างกัน

ลักษณะภายนอกของกุญแจต่างกัน

หมายเลขผลิตภัณฑ์LW1W2W3(H)⌀Dจำนวนกุญแจที่ต่างกันมากที่สุด
C-555-50362548142271300
C-555-6043325816308
C-555-705041702143113200
C-555-20L/S20.5142010473.524
C-555-25L/S23172510594.5
C-555-30L/S25.521311271596
C-555-35L/S25.5253412845
C-555-40L/SM32213913.5506500
C-555-40L/SL32283913.5956
C-555-45L/S32314413.51086
รหัสสินค้า
C-555-20L/S
C-555-25L/S
C-555-30L/S
C-555-35L/S
C-555-40L/SL
C-555-40L/SM
C-555-45L/S
C-555-50
C-555-60
C-555-70
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งวัสดุ แขวนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง เต็มความยาว
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ตัวเครื่อง หลัก
(มิลลิเมตร)
รหัส ผลิตภัณฑ์

฿ 554.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ลวดเหล็กอ่อน7120.5201022835

฿ 628.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ลวดเหล็กอ่อน86.523251022836

฿ 665.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ลวดเหล็กอ่อน101.525.5311222837

฿ 699.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ลวดเหล็กอ่อน114.525.5341222838

฿ 911.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ลวดเหล็กอ่อน133323913.522840

฿ 869.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ลวดเหล็กอ่อน88323913.522839

฿ 994.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ลวดเหล็กอ่อน146324413.522842

฿ 827.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน ทองแดงอัลลอย6536481420765

฿ 1,172.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ทองแดงอัลลอย8143581620767

฿ 2,642.00

INDUSTRIAL LOCKS 1 ชิ้น 29 วัน ลวดเหล็กอ่อน10450702120768

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท แม่กุญแจ วัสดุ แท่งทองเหลืองแบบฟรีคัตติ้ง พื้นผิว การขัดเงา ผิวสำเร็จแบบแฮร์ไลน์