1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
กลอนสลักสแตนเลสขนาดเล็ก C-1379

กลอนสลักสแตนเลสขนาดเล็ก C-1379
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 275.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· กลอนสลักวันทัชขนาดเล็กและมีน้ำหนักเบา
· ส่วนสลักทำจากพลาสติกจึงจะไม่ทำให้กล่องใส่เกิดรอยขีดข่วน
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ C-49
· สำหรับด้านขวา / สำหรับด้านซ้าย

รหัสสินค้า
C-1379-L
C-1379-R
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขวาและซ้าย รหัสสินค้า

฿ 275.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับด้านซ้าย22939

฿ 275.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สำหรับด้านขวา22817

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 46.5 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 32 วัสดุ แผ่นสแตนเลส
ผิวสำเร็จ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) ความหนาบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 14