1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบฝังสำหรับการปิดสนิท FA-815N-1

มือจับแบบฝังสำหรับการปิดสนิท FA-815N-1
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,839.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตัวราวถูกฝังลงในผิวประตู เกิดเป็นรูปลักษณ์ใหม่ของบอดี้
· สามารถเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางราวได้ 3 ขนาด (⌀27.2, ⌀21.7, ⌀16)
· ใช้แบบสลักล็อค การใช้งานมือจับจึงง่ายและมีความปลอดภัยสูง
· แม้จะถูกใส่กุญแจขังขณะทํางานในห้องเก็บของ แต่ก็สามารถใช้ก้านกระทุ้งนิรภัย (FC-705/706) ฯลฯ เพื่อหนีออกมาได้
· ที่ครอบกุญแจเป็นกุญแจเปลี่ยนได้พร้อมแผ่นปิดกันฝุ่น
· สามารถตรวจอินดิเคเตอร์ได้ จึงทำให้ไม่ลืมใส่กุญแจ
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
FA-815N-1-A
FA-815N-1-B
FA-815N-1-C
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งท่อที่เข้ากันได้
(φ)
ตะขอและตัวยึดจับที่ติดอยู่ น้ำหนัก
(ก.)
รหัสสินค้า

฿ 5,033.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ø 27.2FA-1815-S-12,64060781

฿ 4,839.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน ø 21.7FA-1815-S-22,51060782

฿ 4,839.00

HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน แท่งกลม φ16FA-1815-S-32,51060783

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน รถจัดทำพิเศษ กุญแจ T0230 ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 310
ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 180 ความลึก(มิลลิเมตร) 49 วัสดุ บอดี้: โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC) / มือจับ: ซิงค์อัลลอย / ที่ปิด: พลาสติก AAS
ผิวสำเร็จ บอดี้: ชุบเซอร์โคเนียม / มือจับ: ชุบโครเมียม (MZCr) สี ไวท์คริสตัล อุปกรณ์เสริม กุญแจ 2 ดอก / ตะขอ / ที่รองรับ