1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวล็อคพาแนลวันทัชพร้อมกุญแจพลาสติก CP-421

ตัวล็อคพาแนลวันทัชพร้อมกุญแจพลาสติก CP-421
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 97.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ประเภทพร้อมกุญแจของ CP-420
· เป็นชิ้นส่วนโลหะขันยึดสำหรับแผงไฟ / จ่ายไฟ (JIS)
· เปิดปิดประตูด้านในแบบวันทัชได้เช่น แผงไฟ / จ่ายไฟที่ยึดด้วยน็อตหรือปุ่มหมุนที่มีอยู่แล้วและผ่อนแรงได้
· สามารถใช้ตัวล็อคพร้อมกันหลายอันได้
· เป็นประเภทติดตั้งได้เร็วเพียงแค่เสียบจึงไม่เสียเวลา
· มีขนาด 1 ไซส์ และรองรับความหนาของแผ่นวัสดุในหลากหลายประเภทได้

รหัสสินค้า
CP-421-A-1
CP-421-A-2
CP-421-A-3
CP-421-B-1
CP-421-B-2
CP-421-B-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 175.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10กุญแจแบบตรง51.231.23121787

฿ 120.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10กุญแจแบบตรง41.226.227.321789

฿ 97.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10กุญแจแบบตรง31.219.223.521791

฿ 175.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10กุญแจแบบ T51.231.23121788

฿ 120.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กุญแจแบบ T41.226.227.321790

฿ 97.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10กุญแจแบบ T31.219.223.521792

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ โพลีอะซีทัล ผิวสำเร็จ ที่ปิดสแตนเลส