1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคของประตูแบบเหลี่ยม ALOK C-859

LATCHS

ล็อคของประตูแบบเหลี่ยม ALOK C-859
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 930.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เขี้ยวเป็นเหล็กหล่อและแข็งแรงทนทาน
· ระบบดีเทนท์ทำให้ประคองได้ 90°
· ทนต่อแรงสั่นสะเทือน
·แบบใช้ได้ทั้งซ้ายและขวา

รหัสสินค้า
C-859
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 930.00

LATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 25 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 125 ความลึก(มิลลิเมตร) 13.5
วัสดุ แผ่นเหล็กรีดเย็น ผิวสำเร็จ ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต รหัสสินค้า 21656

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-859 ในชุด ล็อคของประตูแบบเหลี่ยม ALOK C-859