(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ปิดประตูได้ราบรื่นเพราะใช้กลไกฟรีแอคชั่น
[คุณสมบัติ]
· เมื่อกดปุ่มสลักจะทํางานมากที่สุด 5 มม. และทําให้ประตูเปิดได้ กรณีปิดจะปิดได้แบบวันทัช
· ปิดประตูได้ราบรื่นเพราะใช้กลไกฟรีแอคชั่น
· เป็นประเภทติดด้านหลัง จากด้านหน้าจะมองเห็นเป็นเพียงปุ่มแบบเหลี่ยม สามารถใช้สำหรับติดด้านหน้าได้
· วัสดุ: ตัวอุปกรณ์ / แผ่นสแตนเลส (SUS304); ลูกเบี้ยว / พอลิอะซีทัล (POM)
· การจัดการผิวหน้า : ขัดเรียบ
[การใช้งาน]
· ประตูบานเล็กของอุปกรณ์
ลักษณะภายนอกของ C-1213-B
Drawing ระบุขนาดของ C-1213-B
Drawing ระบุขนาดของ C-1213-B
รหัสสินค้า |
---|
C-1213-B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 225.00 | LATCHS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 |
กำลังโหลด …
ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 30 | ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) | 21 | ความลึก(มิลลิเมตร) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ตัวอุปกรณ์: แผ่นสแตนเลส (SUS304); ลูกเบี้ยว: พอลิอะซีทัล (POM) | ผิวสำเร็จ | งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) | รหัสสินค้า | 23026 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1213-B ในชุด สลักสแตนเลสแบบกด C-1213-B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง