1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ล็อคแบบพับ C-368

DOOR CATCHS

ล็อคแบบพับ C-368
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 287.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดปิดด้วยวันแอ็คชั่น
· ในส่วนมือจับเป็นพลาสติก และตัวอุปกรณ์ ฐานรองทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
C-368
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 287.00

DOOR CATCHS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ หมายเลขกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 80 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 36
ความลึก(มิลลิเมตร) 51.3 วัสดุ โพลีเอไมด์ ผิวสำเร็จ ไม่มี
สี งาช้าง รหัสสินค้า 22241

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-368 ในชุด ล็อคแบบพับ C-368