1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบเรียบพร้อมล็อคและมีเขี้ยวล็อค (สำหรับต้านแรงสั่นสะเทือน) A-154-N-B

LATCH TYPE HANDLES

มือจับแบบเรียบพร้อมล็อคและมีเขี้ยวล็อค (สำหรับต้านแรงสั่นสะเทือน) A-154-N-B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,994.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มีที่ครอบกุญแจพร้อมแผ่นปิดกันฝุ่นเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน ดีไซน์นุ่มนวลมีการใส่ความโค้งมนไว้ทั่วทั้งแบบ เป็นมือจับแบบเรียบระบบเขี้ยวล็อคที่ทนทานต่อแรงสั่นสะเทือนหรือแรงกระแทก
· สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
· มีความเข้ากันได้ในการติดตั้งกับ A-154-B

รหัสสินค้า
A-154-N-B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,994.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ 0200 ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 145 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 74
ความลึก(มิลลิเมตร) 50 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 1.5 วัสดุ ซิงค์อัลลอย
ผิวสำเร็จ สีอบ สี สีดำ รหัสสินค้า 02008

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-154-N-B ในชุด มือจับแบบเรียบพร้อมล็อคและมีเขี้ยวล็อค (สำหรับต้านแรงสั่นสะเทือน) A-154-N-B