1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบ C-1205

LATCHS

สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบ C-1205
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,123.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· หมุนกุญแจ 45° ไปในทิศทางใส่กุญแจ และหมุน 45° ไปในทิศทางปลดล็อค สามารถถอดและใส่ได้ทั้งเวลาใส่กุญแจและเวลาปลดล็อค
· ดึงก้านเพื่อให้สลักล็อคหดตัวและเปิดประตู
· กรณีปิดจะปิดได้แบบวันทัช
·ทำจากสแตนเลส จึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
C-1205-1
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,123.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 70 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 41 ความลึก(มิลลิเมตร) 13
วัสดุ แผ่นสแตนเลสรีดเย็น ผิวสำเร็จ ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ รหัสสินค้า 20896

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1205-1 ในชุด สลักกลอนสแตนเลสแบบเรียบ C-1205