1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักวงแหวนสแตนเลส C-1044

สลักวงแหวนสแตนเลส C-1044
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,362.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ส่วนมือจับสำหรับดึงจะหยุดเมื่อดึงขึ้นมาประมาณ 60° จึงเหมาะที่สุดสำหรับประตูขนาดใหญ่ที่ใช้งานหลายครั้ง
· สามารถปรับแต่งความแข็งแรงของสลักได้ด้วยน็อต
· ดัดแปลงการเจาะรูพาแนลได้ง่ายดาย

รหัสสินค้า
C-1044-0
C-1044-1
C-1044-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสสินค้า

฿ 2,788.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 102753721498

฿ 2,400.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน 906531.521438

฿ 2,362.00

LATCHS 1 ชิ้น 32 วัน 705027.521499

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ หมายเลขกุญแจ วัสดุ สแตนเลส ผิวสำเร็จ ขัดเชิงไฟฟ้า