1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแบบเรียบระบบสลัก A-1151R

มือจับสแตนเลสแบบเรียบระบบสลัก A-1151R
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,904.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ดีไซน์นุ่มนวลมีความโค้งมน
· สามารถเปิดปิดแบบวันทัชได้
· เข้ากันกับสัดส่วนของซีรีส์ A-151 ได้ ทั้งยังเป็นโครงสร้างกันฝุ่นและกันหยดน้ำ
· ติดแผ่นปิดในส่วนที่ครอบกุญแจเพื่อเพิ่มความสามารถในการกันฝุ่น (อุปกรณ์มาตรฐาน)

รหัสสินค้า
A-1151R-1-1
A-1151R-1-2
A-1151R-2-1
A-1151R-2-2
A-1151R-11-1
A-1151R-11-2
A-1151R-12-1
A-1151R-12-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ผิวสำเร็จ รหัสสินค้า

฿ 5,652.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 4008310233.53เหล็กหล่อสแตนเลสการทำบีดบลาส03138

฿ 5,149.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ8310233.53เหล็กหล่อสแตนเลสการทำบีดบลาส03139

฿ 5,188.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 32 วัน 400739233.53เหล็กหล่อสแตนเลสการทำบีดบลาส03142

฿ 4,568.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ739233.53เหล็กหล่อสแตนเลสการทำบีดบลาส03143

฿ 5,497.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 4008610537.53.2แผ่นสแตนเลสทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์03626

฿ 3,291.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ8610537.53.2แผ่นสแตนเลสทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์03627

฿ 4,878.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 400759637.53.2แผ่นสแตนเลสทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์03628

฿ 2,904.00

LATCH TYPE HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน หมายเลขกุญแจ759637.53.2แผ่นสแตนเลสทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์03629

กำลังโหลด …

  1. 1