1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักกลอนสแตนเลสกันน้ำ C-1415-H

LATCHS

สลักกลอนสแตนเลสกันน้ำ C-1415-H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,149.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสจึงมีความทนต่อการกัดกร่อนสูง
· ประเภทกันน้ำ (ใช้โอริง / ปะเก็นแบบแผ่น) มาพร้อมตัวครอบจึงกันฝุ่นได้ดี
· กลไกนิรภัยที่สามารถปลดล็อคจากภายในได้
· ล็อคและปลดล็อคได้ด้วยมือจับเฉพาะ (C-1415-H) และยกฝาเปิดได้ด้วยมือจับ

รหัสสินค้า
C-1415-H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,149.00

LATCHS 1 ชิ้น 29 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน มือจับเฉพาะ C-1415 ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 100 ความลึก(มิลลิเมตร) 80
วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส ผิวสำเร็จ ทำผิวด้านแบบขึ้นเส้นแฮร์ไลน์ รหัสสินค้า 22924

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน C-1415-H ในชุด สลักกลอนสแตนเลสกันน้ำ C-1415-H