1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับสแตนเลสแนวราบแบบดึงเปิด A-1521

SNATCH HANDLES

มือจับสแตนเลสแนวราบแบบดึงเปิด A-1521
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,239.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็นมือจับแบบเรียบระบบเขี้ยวล็อคที่ทนต่อแรงสั่น
· เป็นแบบเรียบและมีความนูนน้อยจากพื้นผิวประตู
· เนื่องจากทำจากสแตนเลสล้วนจึงมีความทนต่อความกัดกร่อนสูง

รหัสสินค้า
A-1521
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,239.00

SNATCH HANDLES 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

กุญแจ หมายเลขกุญแจ ความยาวบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 74 ความกว้างบอดี้หลัก(มิลลิเมตร) 74
ความลึก(มิลลิเมตร) 43 ความหนาของ แผ่นเพลท(มิลลิเมตร) 3 วัสดุ เหล็กหล่อสแตนเลส
ผิวสำเร็จ งานเจียรลับคม (Barrel Grinding) รหัสสินค้า 04300

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน A-1521 ในชุด มือจับสแตนเลสแนวราบแบบดึงเปิด A-1521