1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มือจับแบบง้างเปิด A-876

มือจับแบบง้างเปิด A-876
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 74.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เตรียมเอาไว้ 2 ประเภทคือ R40 และ R100 เพื่อให้เหมาะสมกับผิวของส่วนที่โค้งเว้าเช่น ช่องใส่สัมภาระในห้องอย่างเครื่องบินโดยสาร ฯลฯ

รหัสสินค้า
A-876-1R
A-876-1RB
A-876-2R
A-876-2RB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความยาวบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
ความกว้างบอดี้หลัก
(มิลลิเมตร)
วัสดุ ผิวสำเร็จ ชนิด ข้อมูลจำเพาะ รหัสสินค้า

฿ 1,471.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 63150โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC)การทำสีแบบอบร้อน (สีเทา)ส่วนมือจับR10001333

฿ 82.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 66.6156.7พลาสติก ABS-ตัวรองรับสำหรับการติดตั้งบนผิวเรียบR10001899

฿ 1,394.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 50120โลหะผสมอลูมิเนียม (ADC)การทำสีแบบอบร้อน (สีเทา)ส่วนมือจับR4001334

฿ 74.00

LINK HANDLES 1 ชิ้น 29 วัน 53.5124พลาสติก ABS-ตัวรองรับสำหรับการติดตั้งบนผิวเรียบR4001900

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน ชั้นใส่สัมภาระในเครื่องบิน รถบัส รถไฟ