(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ใช้ได้ทั้งรางมุมฉากและรางแบน (ชนิดใช้คู่ VH)
· มีตลับลูกปืนในตัวสำหรับใช้กับเครื่องจักรระดับสูง
[การใช้งาน]
· ประตู, อุปกรณ์อาหาร และ อุปกรณ์ภายนอกอาคาร
รหัสสินค้า |
---|
K-20-50 |
K-20-60 |
K-20-70 |
K-20-80 |
K-20-90 |
K-20-100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เต็มความยาว (มิลลิเมตร) | เต็มความสูง (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท (มิลลิเมตร) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ (daN) | รหัส ผลิตภัณฑ์ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 606.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 110 | 54 | 26 | 2.6 | 88 | 30758 | ||
฿ 751.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | 25 วัน | 120 | 65 | 28 | 3 | 108 | 30759 | ||
฿ 936.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 150 | 77.5 | 33 | 3 | 137 | 30760 | ||
฿ 1,170.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | 35 วัน | 160 | 85 | 35 | 4 | 147 | 30761 | ||
฿ 1,631.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 180 | 100 | 38 | 4 | 245 | 30762 | ||
฿ 2,320.00 | WHEELS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 220 | 110 | 42 | 4 | 295 | 30763 |
กำลังโหลด …
วัสดุ รถยนต์ | เหล็ก | วัสดุ ของ เฟรม | เหล็ก | พื้นผิว การขัดเงา | ผิวชุบสังกะสีเคลือบโครเมต |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง